Catalogs
Kugelhähne und 90°-Kükenhähne — Dreiteilge Drehzapfen-Kugelhähne (Serien 83 und H83) — Niedriger Druck, 3-Wege-Umschaltung
Die Drehzapfenkugelhähne der Serie L83 sind für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen ausgelegt und kombinieren eine kompakte Form mit einer hohen Durchflusskapazität. Sie zeichnen sich durch ein geringes Drehmoment aus und ermöglichen einen reibungslosen Betrieb in einem großen Temperaturbereich. Zertifizierung nach ECE R110 auf Nachfrage verfügbar.
Kugelhähne Serien 83 und H83
Druckraten bis 689 bar (10 000 psig); 6 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubungen oder NPT-Endanschlüsse; Edelstahl 316
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-L83XKF4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | View Product |
| SS-L83XPF4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | 1/4 Zoll | NPT-Innengewinde | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.