text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank

Swagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten eine robuste, leichte Konstruktion für einfache, gleichmäßige Rohrbiegungen, beschleunigen die Installation und unterstützen Sie dabei, hohe Qualitätsstandards einzuhalten.

Erfahren Sie mehr über unsere Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank

Swagelok®-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank ermöglichen die einfache Herstellung gebogener Rohre in einer Vielzahl von Konfigurationen. Sie zeichnen sich durch eine robuste Aluminiumkonstruktion für eine lange Lebensdauer aus und sind CE-konform. Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank bieten einen Biegebereich von 1 bis 180° für Rohre mit Außendurchmessern von 1/4 bis 1 1/4 Zoll (6 bis 30 mm) und Wandstärken von 0,028 bis 0,120 Zoll (0,8 bis 3,0 mm), wodurch verschiedene Konfigurationen möglich sind. Die Biegevorrichtungen werden mit einer Fettpresse für eine einfache Schmierung und einem Metallkoffer für die Aufbewahrung und den Transport geliefert.

Die Swagelok-Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank sind in manueller und elektrischer Ausführung erhältlich. Die manuelle Biegevorrichtung kann mit einem 1/2-Zoll-Bohrmaschinenmotor unter Verwendung einer optionalen Drehmomentkupplung und eines Stützarms betrieben werden. Für bestimmte Rohrgrößen und -werkstoffe sind Biegeschuhe aus Stahl erforderlich, die präzise und zuverlässige Biegungen gewährleisten.

Spezifikationen

Maße — Rohrbiegevorrichtung im Koffer 37 cm (14,5 Zoll) hoch, 53 cm (21 Zoll) breit, 28 cm (11 Zoll) tief
Gewicht — Rohrbiegevorrichtung im Koffer, ohne Werkzeuge Manuell: 34 kg (75 lbs)
Elektrisch: 36 kg (79 kg)
Erforderliche Stromversorgung (elektrisch): MS-BTB-1: 110 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 10 A
MS-BTB-2: 230 V AC, 50/60 Hz; max. Stromaufnahme 5 A

In unserem Rohrbiegekurs für Fortgeschrittene lernen Sie den Umgang mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank.

Hier gehts zur Schulung

Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank

Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.

Die Rohrbiegevorrichtung in der Praxis

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen

Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.