text.skipToContent text.skipToNavigation

퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 판넬용 몸체

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

퀵 코넥트 — 계장용 퀵 코넥트 — 판넬용 몸체

스웨즈락 퀵 코넥트는 연결을 자주 하고, 공기 유입과 유체 유출을 최소화해야 하는 애플리케이션에서 빠르고 쉽게 연결할 수 있게 해 줍니다.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QC4-B1-400 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-QC6-B1-600 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400K5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-400-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC4-B1-6M0K3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B1-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC6-B1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC8-B1-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-QC8-B1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.