Raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp Swagelok®
Les raccords à bride sanitaires Kwik-Clamp sont conçus pour des secteurs comme l’agroalimentaire ou la pharmacie, dans lesquels la propreté est primordiale. Ils se connectent et se déconnectent rapidement et facilement lors des opérations de nettoyage et de maintenance.
Voir des raccords sanitairesSwagelok® Kwik-Clamp sanitary flange fittings are used in a variety of biotechnology and pharmaceutical applications to enable reliable fluid flow. Sanitary clamps are also ideal for use in food, beverage, and dairy processing applications due to their enhanced surface finishes that provide a high degree of cleanliness.
The fittings are used in various applications and clamped together with a mating gasket depending on application conditions such as pressure and temperature. A metal-to-metal stop restricts ferrule movement, prevents overtightening, and allows precise gasket compression. The design allows for easy connection, cleaning, and drainability.
Have questions about sanitary fittings?
Catégories de raccords sanitaires
Raccords sanitaires Kwik-Clamp
Explorez toute une gamme de raccords sanitaires conçus pour des secteurs comme l’agroalimentaire ou la pharmacie, dans lesquels la propreté est primordiale.
Catalogues des raccords sanitaires
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
The Swagelok® Tube Fitting Advantage
Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.
Discover the AdvantageSwagelok Resources Curated for You
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.