text.skipToContent text.skipToNavigation

황동 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1/4인치 FNPT

1/4" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, reinforced PTFE seats, and swing-out design. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Compact, durable, and low-maintenance.

型番: B-62TF4

仕様

属性
ボール型/ステム材質 스테인리스강
ボディ材質 황동
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4인치
コネクション1 タイプ 암나사 NPT
コネクション2 サイズ 1/4인치
コネクション2 タイプ 암나사 NPT
最大Cv 3.8
ファスナー材質 탄소강
フランジ・シール材質 탄화플루오르 FKM
フロー・パターン 2-Way, 개폐, 직선형
ハンドル・カラー 검정색
ハンドル・タイプ 레버
低排出ガス認定
室温における最高使用圧力 2000PSIG @ 100°F /137BAR @ 37°C
シート材質 강화 PTFE
シート・スプリング材質 316 스테인리스강
サービス・クラス 일반
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

황동 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1/4인치 FNPT

型番: B-62TF4
カタログを見る

1/4" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, reinforced PTFE seats, and swing-out design. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Compact, durable, and low-maintenance.

お気に入りに追加する

カタログ

2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

仕様

B-62TF4 — 황동 쓰리피스 60 시리즈 볼 밸브, 강화 PTFE 시트, 1/4인치 FNPT

属性
ボール型/ステム材質 스테인리스강
ボディ材質 황동
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4인치
コネクション1 タイプ 암나사 NPT
コネクション2 サイズ 1/4인치
コネクション2 タイプ 암나사 NPT
最大Cv 3.8
ファスナー材質 탄소강
フランジ・シール材質 탄화플루오르 FKM
フロー・パターン 2-Way, 개폐, 직선형
ハンドル・カラー 검정색
ハンドル・タイプ 레버
低排出ガス認定
室温における最高使用圧力 2000PSIG @ 100°F /137BAR @ 37°C
シート材質 강화 PTFE
シート・スプリング材質 316 스테인리스강
サービス・クラス 일반
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22에 따른 검사
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-63TF8 황동 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
B-63TS10 황동 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-63TS8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
B-65TF12 황동 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
B-65TF16 황동 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
S-65TF16 탄소강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-62EF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-62PS4-5228 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-62TF4-JL 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-62TF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-62TS10MM 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS4-JK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS4-JL 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS4-JLK 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS6-JK 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS6-JL 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS6-JLK 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS6MM 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TS8MM 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 8mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-62TSC8 316 스테인리스강 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 1/2인치 쎄니타리 클램프 피팅 製品を見る
SS-62TVCR4 316 스테인리스강 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/4인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 製品を見る
SS-62TW6T35-3 316 스테인리스강 3/8인치 튜브 연장 3/8인치 튜브 연장 製品を見る
SS-63ES8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63PF8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-63PS8-2839 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-63TF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-63TF8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-63TF8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-63TF8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-63TF8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-63TF8RT 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-63TS10 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS12-JK 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS12MM 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 12mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS16MM 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 16mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS18MM 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8-33C 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8-E 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8-JK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8-JL 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8-JLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8-LLK 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8-SC11 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TS8-T 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 製品を見る
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 製品を見る
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 製品を見る
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 製品を見る
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-65TF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-65TF16-JL 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-65TF16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 ISO 경사나사 1인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-65TS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-65TS16-SC11 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-65TS25MM 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 25mm Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-65TSC16 316 스테인리스강 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 1인치 쎄니타리 클램프 피팅 製品を見る
SS-65TSW12P 316 스테인리스강 3/4인치 파이프 소켓 용접 3/4인치 파이프 소켓 용접 製品を見る
SS-65TSW16P 316 스테인리스강 1인치 파이프 소켓 용접 1인치 파이프 소켓 용접 製品を見る
SS-65TSW16T 316 스테인리스강 1인치 튜브 소켓 용접 1인치 튜브 소켓 용접 製品を見る
SS-67TF20 316 스테인리스강 1 1/4인치 암나사 NPT 1 1/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-67TF24 316 스테인리스강 1 1/2인치 암나사 NPT 1 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-67TS24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-67TSW24P 316 스테인리스강 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 1 1/2인치 파이프 소켓 용접 製品を見る
SS-68TF32 316 스테인리스강 2인치 암나사 NPT 2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-68TSW32P 316 스테인리스강 2인치 파이프 소켓 용접 2인치 파이프 소켓 용접 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。