text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 6 mm Tube OD

型番: B-6M0-9

仕様

属性
Material del Cuerpo Brass
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 6 mm Tube OD

型番: B-6M0-9
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Codos de 90°
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

仕様

B-6M0-9 — Brass Swagelok Tube Fitting, Union Elbow, 6 mm Tube OD

属性
Material del Cuerpo Brass
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 6 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 6 mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142606
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-400-9 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
6MO-810-9 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1010-9 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-10M0-9 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1210-9 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-12M0-9 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1410-9 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-15M0-9 Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1610-9 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-16M0-9 Brass 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1810-9 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-400-9 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-600-9 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-810-9 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-8M0-9 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
HC-400-9 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
HC-810-9 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-400-9 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-600-9 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-810-9 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-420-9 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-620-9 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
PFA-820-9 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-10M0-9 Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-1210-9 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-1610-9 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-600-9 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
S-810-9 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-100-9 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1010-9 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-10M0-9 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-9 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1210-9SC11 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-12M0-9 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1410-9 316 Stainless Steel 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-15M0-9 316 Stainless Steel 15 mm Swagelok® Tube Fitting 15 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1610-9 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-16M0-9 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18M0-9 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2000-9 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-200-9 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-20M0-9 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting 20 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-22M0-9 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting 22 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-2400-9 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-25M0-9 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-28M0-9 316 Stainless Steel 28 mm Swagelok® Tube Fitting 28 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-300-9 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-30M0-9 316 Stainless Steel 30 mm Swagelok® Tube Fitting 30 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3200-9 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting 2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-3M0-9 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting 3 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-9 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-9JA 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-400-9SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-4M0-9 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 4 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-500-9 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-9 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-600-9SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-9 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-6M0-9-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-9 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-9-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-810-9SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-8M0-9 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
T-400-9 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。