text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Art.-Nr.: SS-810-2-2

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 1/8 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT mâle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90° Winkelverschraubungen

90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Art.-Nr.: SS-810-2-2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

90° Winkelverschraubungen
90-Grad-Rohrverschraubungen mit Außengewinde für kompakte, abgewinkelte Verbindungen zwischen Rohrleitungen und Gewindeanschlüssen – ideal bei beengten Platzverhältnissen in kritischen Anwendungen.

Technische Daten

SS-810-2-2 — Raccord pour tube Swagelok en acier inoxydable, coude mâle, diam. ext. tube 1/2 po x filetage NPT mâle 1/8 po

Attribute Wert
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
durchgebohrt Nein
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/2 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Größe Verbindung 2 1/8 po
Typ Verbindung 2 Filetage NPT mâle
Durchflusswiderstand Nein
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Produkt anzeigen
B-10M0-2-4RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-10M0-2-6RT Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-1210-2-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-12M0-2-8 Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-1410-2-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-200-2-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-200-2-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-300-2-2 Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-3M0-2-2RT Messing 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-2-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-2-2RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-2-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-2-4RT Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-2-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-2-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-400-5-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-500-2-4 Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-2-2 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-2-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-2-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-2-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-2-6RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-2-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-600-2-8RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-2-2RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-2-4 Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-6M0-2-4RT Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-2-12 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-2-4 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-2-6 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-2-6RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-2-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
B-810-2-8RT Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-2-2RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
B-8M0-2-4RT Messing 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
M-400-2-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-600-2-4 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
M-810-2-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-420-2-2 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-420-2-4 PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-620-2-4 PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
PFA-820-2-8 PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-1210-2-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-1610-2-16 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-2-2 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-2-4 Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-400-2-4ST Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-2 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-4 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-6 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-6ST Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
S-600-2-8 Kohlenstoffstahl 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-2-6 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-2-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
S-810-2-8ST Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-2-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-100-2-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-2-10ST Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/8-14 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-2-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-2-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1010-2-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-2 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6PR Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-10M0-2-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12ST Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-1210-2-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-8PR Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1210-2-8RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-6RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8PR Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-12M0-2-8RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-15M0-2-8 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-15M0-2-8RT Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-12PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16PR Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16RT Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16ST Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-1610-2-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-16M0-2-6RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-2-8 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-16M0-2-8RT Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-2-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-2-8 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-18M0-2-8RT Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-2-20 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2000-2-20ST Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 5/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-2 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-200-2-4RT Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-2-12 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-20M0-2-8RT Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-2-24 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-2400-2-24ST Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 7/8-12 Zoll Zylindrisches SAE/MS-Gewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-2-12 Edelstahl 316 25 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-25M0-2-16 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-2-2 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-300-2-4 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-2-2RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-2-4 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-3M0-2-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-2PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-2W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-4PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-4SC11 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-4ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-400-2-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-6RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-6ST Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-400-2-8RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4M0-2-2 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4M0-2-2RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-4M0-2-4RT Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-2-2 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-500-2-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-2RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-4PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-4ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-4W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-600-2-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-6PR Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-6ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-8RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-600-2-8ST Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2PR Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-2RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4PR Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-4RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-6 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-6RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-8 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-6M0-2-8RT Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-4PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-6PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-8PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-8SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-8ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-810-2-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Winkelanschweißverschraubung Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2PR Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-2RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4PR Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-4RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-6 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-6RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-8 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde Produkt anzeigen
SS-8M0-2-8RT Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde Produkt anzeigen

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.