text.skipToContent text.skipToNavigation

70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring for 1/16 in. Ultra-Torr Fitting

Код изделия: VT-7-OR-001-1/2

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material Fluorocarbon FKM
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/16 in.
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 23070601
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181506
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401503
O-Rings

Engineered for repeatable vacuum sealing, this FKM O-ring maintains integrity through frequent disconnections in Ultra-Torr assemblies.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring for 1/16 in. Ultra-Torr Fitting

Код изделия: VT-7-OR-001-1/2
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

O-Rings
Engineered for repeatable vacuum sealing, this FKM O-ring maintains integrity through frequent disconnections in Ultra-Torr assemblies.

Технические характеристики

VT-7-OR-001-1/2 — 70 Durometer Fluorocarbon FKM O-ring for 1/16 in. Ultra-Torr Fitting

Атрибут Значение
Body Material Fluorocarbon FKM
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/16 in.
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 23070601
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23071601
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31181506
UNSPSC (10.0) 31181506
UNSPSC (11.0501) 31181506
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31401503
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
T-0-OR-010 PTFE Uniform O-Ring Size 010 - - - Просмотр изделия
T-0-OR-111 PTFE Uniform O-Ring Size 111 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-006 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 006 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-010 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 010 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-012 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 012 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-014 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 014 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-111 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 111 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-116 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 116 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-120 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 120 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-215 Fluorocarbon FKM Uniform O-Ring Size 215 - - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.