|
PFA Tubing, 3/8 in. OD x 0.062 in. Wall x 100 Feet
Part #: PFA-T6-062-100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PFA Flexible TubingAchieve flexibility, visibility, and reliability with Swagelok PFA flexible tubing for your lab environments and other applications. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
PFA Tubing, 3/8 in. OD x 0.062 in. Wall x 100 Feet
Log in or Register to view price
Catalogs
PFA Flexible Tubing
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Specifications
PFA-T6-062-100 — PFA Tubing, 3/8 in. OD x 0.062 in. Wall x 100 Feet
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | PFA |
| Hose Length | 100 Feet |
| Tube OD | 3/8 in. |
| Wall Thickness | 0.062 in. |
| eClass (4.1) | 37110101 |
| eClass (5.1.4) | 37110101 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 27140912 |
| eClass (10.1) | 27140912 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 40142010 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231313 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183000 |
| UNSPSC (15.1) | 40183000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFA-T10M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T12-062-50 | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T12M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T2-030-100 | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T2-030-500 | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T4-047-100 | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T4-062-100 | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T6-062-50 | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T6M-1.5M-30M | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T6M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T8-062-100 | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T8-062-50 | PFA | - | - | - | - | View Product |
| PFA-T8M-1M-30M | PFA | - | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
