text.skipToContent text.skipToNavigation

Té union Micro-Fit® en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 1/8 po

Код изделия: 6LV-2MW-3

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Сталь 316L VIM-VAR
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 3 1/8 дюйма
Тип соединения 3 Под приварку встык Micro-Fit
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40172407
Тройники

Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Té union Micro-Fit® en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 1/8 po

Код изделия: 6LV-2MW-3
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Тройники
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.

Технические характеристики

6LV-2MW-3 — Té union Micro-Fit® en acier inoxydable 316L VIM-VAR, diam. ext. 1/8 po

Атрибут Значение
Материал корпуса Сталь 316L VIM-VAR
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/8 дюйма
Тип соединения 1 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 2 1/8 дюйма
Тип соединения 2 Под приварку встык Micro-Fit
Размер соединения 3 1/8 дюйма
Тип соединения 3 Под приварку встык Micro-Fit
Ограничитель расхода Нет
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40172407
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-2MW-3P 316L VIM-VAR 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4MW-3 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4MW-3-03446 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4MW-3P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-4MW-3P-B25 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-6MW-3 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-6MW-3-6-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-6MW-3-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-6MW-3P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 3/8 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3-8-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
6LV-8MW-3P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/2 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия
HC22-4MW-3 Alloy C-22 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld 1/4 in. Micro-Fit Tube Butt Weld Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.