|
스테인리스강 인라인 파티클용 필터,1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅,90마이크론 구멍 크기
부품 번호: SS-4F-90
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
인라인 필터스웨즈락 필터는 공간이 한정된(인라인) 또는 시스템 내에서 설치된 상태로 사용되는(T 타입) 애플리케이션에서 가스 또는 액체 시스템의 파티클 오염물을 제거합니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
인라인 필터
Features: Remove system particulate contaminants; Gas and liquid service; 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm end connections; Stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
SS-4F-90 — 스테인리스강 인라인 파티클용 필터,1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅,90마이크론 구멍 크기
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 특징 | 90마이크론 엘리먼트 구멍 크기 |
| 필터 엘리먼트 크기 | 90마이크론 |
| 최대 온도, °F(°C) | 900 (482) |
| 최소 온도, °F(°C) | -40 (-40) |
| eClass (4.1) | 36101905 |
| eClass (5.1.4) | 36102090 |
| eClass (6.0) | 36102090 |
| eClass (6.1) | 36102090 |
| UNSPSC (4.03) | 40161500 |
| UNSPSC (10.0) | 40161516 |
| UNSPSC (11.0501) | 40161516 |
| UNSPSC (13.0601) | 40161516 |
| UNSPSC (15.1) | 40161516 |
| UNSPSC (17.1001) | 23271713 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2F-15 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-2F-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-2F-7 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-4F-15 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-4F2-15 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4F2-15-SC11 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4F4-15 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-4F-7 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2F-05 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2F-15 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2F-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2F-60 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2F-7 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2F-T7-7 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-3F-MM-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F-05 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F-140 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F-15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F2-60 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4F-40 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F4-7 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4F4-90 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4F-60 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F-7 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F-T7-15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-4F-T7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-4F-T7-7 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 제품 보기 |
| SS-4F-VCR-05 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F-VCR-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 제품 보기 |
| SS-4F-VCR-7 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-05 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-15 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-60 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-7 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-MM-05 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-MM-15 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-MM-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-MM-60 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-MM-7 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6F-MM-90 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8F-05 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8F-140 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8F-40 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8F-60 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8F-7 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
