|
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 12mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 ISO 평행(게이지)나사
부품 번호: SS-12-MTA-7-8RG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 12mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 ISO 평행(게이지)나사
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-12-MTA-7-8RG — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 12mm 튜브 OD x 1/2인치 암나사 ISO 평행(게이지)나사
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 12mm |
| 연결구 1 종류 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12W | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male 37° AN | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-12RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 18 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-1-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-200-A-2ANF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | AN 37° femelle | 제품 보기 |
| SS-200-A-4ANF | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° femelle | 제품 보기 |
| SS-20-TA-1-20 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-24-TA-1-24 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 1 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2ST | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 5/16-24 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-32-TA-1-32 | Acier inoxydable 316 | 2 po | Adaptateur pour tube Swagelok® préserti | 2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-400-A-4ANF | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4W | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-6 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-600-A-6ANF | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage ISO femelle (RJ) | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RP | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RT | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-6RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-8RG | Acier inoxydable 316 | 6 mm | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | AN 37° mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage NPT mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8W | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/2 po | Embout à souder mâle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-OR | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-2 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Adaptateur pour tube Swagelok® | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-A-8ANF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok®튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 8mm | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 9/16-18인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8AN | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 37° AN | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8ST | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8W | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | Male 파이프 용접 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-OR | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4-16인치 | 수나사 SAE/MS 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 3/8인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행 게이지 나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
