text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3 mm Tube OD x 1/8 in. Male NPT

型番: SS-3M0-1-2

仕様

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 3 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
コネクション2 サイズ 1/8 in.
コネクション2 タイプ Male NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
ストレート型

おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3 mm Tube OD x 1/8 in. Male NPT

型番: SS-3M0-1-2
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間で確実な接続が可能ー重要な流体システムに適しています。

仕様

SS-3M0-1-2 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Connector, 3 mm Tube OD x 1/8 in. Male NPT

属性
ボディ材質 316 Stainless Steel
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
コネクション1 サイズ 3 mm
コネクション1 タイプ Swagelok® Tube Fitting
コネクション2 サイズ 1/8 in.
コネクション2 タイプ Male NPT
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030703
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-1210-1-12-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-1210-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-400-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
2507-600-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-6MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-600-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-2-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-600-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-4-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
2507-810-1-9MP-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16 in. Male Cone and Thread 製品を見る
2507-810-2-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
6MO-400-1-4 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-600-1-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-600-1-8 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-1-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-1-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
825-400-1-6BT Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-100-1-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-1-8RT Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-1-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-10M0-1-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-1-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-1-8RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1210-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1210-1-12RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1210-1-16 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-1210-1-8 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1210-1-8RT Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-12M0-1-6RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-12M0-1-6RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-12M0-1-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-12M0-1-8RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-12M0-1-8RT Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1410-1-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1410-1-16 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-1410-1-8 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-15M0-1-8RT Brass 15 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1610-1-12 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1610-1-16 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-1610-1-16RT Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1610-1-8 Brass 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1810-1-12 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1810-1-16 Brass 1 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-18M0-1-8RT Brass 18 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-200-1-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-200-1-2BT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-200-1-2RS Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-200-1-2RT Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-200-1-2ST Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
B-200-1-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-200-1-OR Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
B-300-1-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-300-1-2BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-300-1-4BT Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-3M0-1-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-1-1 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 製品を見る
B-400-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-400-1-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-400-1-4BT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-400-1-4RS Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-400-1-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-400-1-4ST Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
B-400-1-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-400-1-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-400-1-OR Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
B-600-1-12 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-600-1-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-600-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-600-1-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-1-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-600-1-6RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-1-6ST Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
B-600-1-8 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-600-1-8RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-600-1-OR Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
B-6M0-1-2 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-6M0-1-2RS Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-6M0-1-2RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-6M0-1-4 Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-6M0-1-4RT Brass 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-810-1-12 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-810-1-16 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
B-810-1-2 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-810-1-4 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-810-1-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
B-810-1-6RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-810-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-810-1-8RT Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-8M0-1-2RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-8M0-1-4 Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-8M0-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
B-8M0-1-4RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-8M0-1-6RT Brass 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
HC-200-1-2 Alloy C-276 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
HC-400-1-2 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
HC-400-1-4 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
HC-400-1-8 Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
HC-600-1-4 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
HC-600-1-6 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
HC-600-1-8 Alloy C-276 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
HC-810-1-12 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
HC-810-1-4 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
HC-810-1-6 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
HC-810-1-8 Alloy C-276 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
M-1210-1-12 Alloy 400/R-405 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
M-400-1-2 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
M-400-1-4 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-400-1-4BT Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-400-1-8 Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
M-600-1-4 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-600-1-6 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
M-600-1-8 Alloy 400/R-405 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
M-810-1-12 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
M-810-1-4 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
M-810-1-8 Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
PFA-220-1-2 PFA 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
PFA-420-1-2 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
PFA-420-1-4 PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
PFA-620-1-4 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
PFA-620-1-6 PFA 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
PFA-820-1-8 PFA 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-10M0-1-4RT Carbon Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
S-1210-1-12 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
S-1210-1-8 Carbon Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-12M0-1-8RP Carbon Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
S-1610-1-16 Carbon Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
S-2000-1-20 Carbon Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/4 in. Male NPT 製品を見る
S-2400-1-24 Carbon Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-400-1-2 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
S-400-1-4 Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
S-400-1-4ST Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
S-600-1-2 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
S-600-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
S-600-1-6 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
S-600-1-8 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
S-810-1-12 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
S-810-1-4 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
S-810-1-8 Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-1BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-2 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-2BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-2RS 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-100-1-2RT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-100-1-2RTBT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-100-1-4 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-4BT 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-100-1-OR 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 5/16-24 in. Male O-Seal SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1010-1-10ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1010-1-12 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-12BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-4 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-6 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-8 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-8BT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-1010-1-8RS 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-1010-1-8RT 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-1010-1-8ST 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-1010-1-8W 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-10M0-1-12 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-10M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-10M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-4W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-10M0-1-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6BT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-10M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-6W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-10M0-1-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-10M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8RTBT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8ST 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-1-8W 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-10M0-2-8ST 316ステンレス鋼 10 mm Swagelok® チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1210-1-10ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1210-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-12-52167 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-12BT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-12RP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1210-1-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-1210-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1210-1-12SC11 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1210-1-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-1210-1-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-16BT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-16RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-1210-1-16RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1210-1-16ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1210-1-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-8-52167 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-1-8RP 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1210-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-1210-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1210-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1210-1-8W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-1210-1-OR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-1-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-12W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-12M0-1-16 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12M0-1-2 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-4RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-4W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-12M0-1-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-6RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-6ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 9/16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-1-6W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-12M0-1-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-8BT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12M0-1-8RSBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-12M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-1-8ST 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-1-8W 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-12M0-1-8WBT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-12M0-1-M16X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-1-M18X1.5RS 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 M18 x 1.5 ミリ・サイズおねじ 製品を見る
SS-1410-1-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-14M0-1-4 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-14M0-1-8 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-14M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 14 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-15M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-15M0-1-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-15M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-15M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-15M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-15M0-1-8W 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-1610-1-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-1-12RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-1610-1-12RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1610-1-12ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1610-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-1-16BT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-1-16RP 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1610-1-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-1610-1-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1610-1-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1610-1-16W 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-1610-1-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1610-1-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-1-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-1-8RS 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-1610-1-OR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-16M0-1-12 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-6 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-6RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16M0-1-6RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-16M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-1-8W 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-18M0-1-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-18M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-18M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-18M0-1-8W 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-2000-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2000-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2000-1-20BT 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2000-1-20RS 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2000-1-20ST 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-2000-1-20W 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-2000-6-20AN 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ 37°おすANフレアー 製品を見る
SS-200-1-0157 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 #10-32 おねじ 製品を見る
SS-200-1-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-200-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-2STBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-2W 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-200-1-2WBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-200-1-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-4RP 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-200-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-200-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-1-OR 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-200-1-ORAS 316ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok® チューブ継手 5/16-24 インチ Oシール平行ねじ継手(SAE/MSおねじ) 製品を見る
SS-200-1-ORBT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-20M0-1-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-20M0-1-12RP 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-20M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-20M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-20M0-1-16 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-20M0-1-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-20M0-1-8RP 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-20M0-1-8RS 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-20M0-1-8RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-22M0-1-12 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-22M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-22M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-22M0-1-16 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-22M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-22M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-2400-1-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2400-1-20 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2400-1-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2400-1-24RS 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-2400-1-24RT 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-2400-1-24ST 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 7/8-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-2400-1-24W 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-25M0-1-12 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-25M0-1-12RS 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-25M0-1-12RT 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-25M0-1-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-25M0-1-16RP 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-25M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-25M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-25M0-1-16W 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-25M0-1-8 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-28M0-1-16 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-28M0-1-16RS 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-28M0-1-16RT 316 ステンレス鋼 28 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-300-1-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-1-2BT 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-1-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-1-OR 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-3200-1-32 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-3M0-1-2RSBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-3M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2RTBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-2W 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-3M0-1-2WBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-3M0-1-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-4BT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-4RS 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-3M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-3M0-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-0256 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 #10-32 おねじ 製品を見る
SS-400-1-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-10ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-2RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-400-1-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-2SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-2ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-2W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-1-3ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8-24 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4JA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4RP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-400-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-4RTBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4STBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4STDE 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-1-4WBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-1-5ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-6RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-400-1-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-6STDE 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-1-8RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-400-1-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-1-8ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-8W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-1L-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-OR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-1-ORBT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-402-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4M0-1-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-4M0-1-2RS 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-4M0-1-2RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4M0-1-2W 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-4M0-1-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4M0-1-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-500-1-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-1-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-1-4BT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-1-4RT 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-500-1-5ST 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-500-1-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-1-OR 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2-20 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-10ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-12BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-12RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-12ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-12W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-16BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-2RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Oシール NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-4RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-6BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-6MP 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ テーパー角度:59° 製品を見る
SS-600-1-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-6RTBT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-6STDE 316ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-6W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-6WBT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-1-8RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート 製品を見る
SS-600-1-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-1-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-1-8W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-1-OR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ OシールSAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-9-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-602-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-1-0046 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 M5 x 0.8 ミリ・サイズおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2BT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2RP 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-1-2RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6M0-1-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-2RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-2W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6M0-1-2WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6M0-1-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-4BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-4RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-4RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6M0-1-4RSBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-4W 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-6M0-1-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-6RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-6RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6M0-1-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-6ST 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-6M0-1-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-8BT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-6M0-1-8RP 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-8RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-6M0-1-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-6M0-1-M10X1.0RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-6M0-1-M12X1.0RS 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting M12 x 1.0 Male Metric Thread 製品を見る
SS-810-1-10ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 7/8-14 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-12BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-12RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-810-1-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-12ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-12W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-16BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-16ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 5/16-12 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-16W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-4RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-810-1-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-4SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-4ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-6BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-6RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-810-1-6RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-810-1-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-6W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-49485 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-50553 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-52166 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-52167 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8BT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male O-Seal NPT 製品を見る
SS-810-1-8RP 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-810-1-8RS 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-810-1-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-8RTBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-810-1-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-810-1-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-8STWD 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-1-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-8WBT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-810-1-OR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-812-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-8M0-1-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-2RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-1-2RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8M0-1-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-2W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8M0-1-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-4BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-4RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-1-4RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8M0-1-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-4RTBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-4W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8M0-1-4WBT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8M0-1-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-6RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-1-6RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8M0-1-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-8BT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-1-8RP 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-1-8RS 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder 製品を見る
SS-8M0-1-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-1-8W 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
T-400-1-2 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
T-400-1-4 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
TI-810-1-8 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。