text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.73Cv, 3/8인치 FNPT, V형 스템

Код изделия: SS-26VF6

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 스테인리스강
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Размер соединения 1 3/8인치
Тип соединения 1 암나사 NPT
Размер соединения 2 3/8인치
Тип соединения 2 암나사 NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.73
Схема движения потока 직선형(2-Way)
Тип рукоятки 스테인리스강 바
С сертификатом о низком уровне выбросов
Максимальная температура, °F (°C) 450f / 232C 
Номинальные параметры давления при макс. температуре 450F @ 4130 PSIG / 232C @ 284 BAR
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Условный проход, 0.250인치
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
Материал наконечника штока 316 스테인리스강
Тип штока V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Прямая конфигурация, конусный шток

Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Предупреждение: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.73Cv, 3/8인치 FNPT, V형 스템

Код изделия: SS-26VF6
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, конусный шток
Игольчатые клапаны с крышкой, выполненной за одно целое с корпусом, – это компактные игольчатые клапаны, которые выпускаются в широком диапазоне размеров, конфигураций и материалов для работы в различных условиях.

Технические характеристики

SS-26VF6 — 스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.73Cv, 3/8인치 FNPT, V형 스템

Атрибут Значение
Материал корпуса 316 스테인리스강
Процедура очистки 표준 세정 및 포장(SC-10)
Размер соединения 1 3/8인치
Тип соединения 1 암나사 NPT
Размер соединения 2 3/8인치
Тип соединения 2 암나사 NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.73
Схема движения потока 직선형(2-Way)
Тип рукоятки 스테인리스강 바
С сертификатом о низком уровне выбросов
Максимальная температура, °F (°C) 450f / 232C 
Номинальные параметры давления при макс. температуре 450F @ 4130 PSIG / 232C @ 284 BAR
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
Условный проход, 0.250인치
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 6000PSIG @ 100°F /413BAR @ 37°C
Материал наконечника штока 316 스테인리스강
Тип штока V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
B-1VM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
B-1VS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1VS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
B-1VS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
M-1VS8 Alloy 400 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-18VS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-1VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-1VM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS4-PK 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-1VS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-20VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20VF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Просмотр изделия
SS-20VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-20VM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-20VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-26VF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-26VM8-F8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-26VM8-F8-A 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Просмотр изделия
SS-26VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-26VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия
SS-OVM2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-OVM2-BKB 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Просмотр изделия
SS-OVS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Просмотр изделия

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.