|
Outil de présertissage avec fonction de contrôle, diam. ext. tube 3/8 po
Réf. pièce : MS-ST-600GA
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Outils de présertissageDes raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Outil de présertissage avec fonction de contrôle, diam. ext. tube 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Outils de présertissage
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
MS-ST-600GA — Outil de présertissage avec fonction de contrôle, diam. ext. tube 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diam. ext. du tube | 3/8Â po |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 36631105 |
| eClass (6.0) | 36631105 |
| eClass (6.1) | 36631105 |
| eClass (10.1) | 36631105 |
| UNSPSC (4.03) | 27111607 |
| UNSPSC (10.0) | 27111607 |
| UNSPSC (11.0501) | 27111607 |
| UNSPSC (13.0601) | 27111607 |
| UNSPSC (15.1) | 27111607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | Afficher le produit |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
