|
스테인리스강 포펫 체크 밸브, 고정 압력, 1/2인치 FNPT, 1/3psig(0.03bar)
부품 번호: SS-8C4-1/3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
고정 압력다양한 압력으로 조정 가능 및 고정 크래킹 압력으로 이용할 수 있는 스웨즈락 체크 밸브로 일반 서비스 및 고순도 애플리케이션의 역류를 제어할 수 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
고정 압력
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
SS-8C4-1/3 — 스테인리스강 포펫 체크 밸브, 고정 압력, 1/2인치 FNPT, 1/3psig(0.03bar)
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 1 종류 | 암나사 NPT |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| 크래킹 압력 | 1/3psi(0.03bar, 0.003MPa) |
| CV 최대 | 1.68 |
| O-링 재질 | 탄화플루오르 FKM |
| 실온 압력 등급 | 3000PSIG @ 100°F /206BAR @ 37°C |
| 표면 처리 | 표준 |
| 테스트 | 선택 검사 없음 |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27300601 |
| eClass (6.1) | 27300601 |
| eClass (10.1) | 27300601 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141641 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141641 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141641 |
| UNSPSC (15.1) | 40141641 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-2C2-1/3 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4C-1/3 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-4C4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-4CP2-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4CP2-1/3 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4CP2-25 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4CP2-RT-1 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| B-4CP4-1 | Brass | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-4CP5-1 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-6C-1 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-6C-1/3 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-6C-MM-1 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-6C-MM-1/3 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-8C-1 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-8C-1/3 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| B-8C4-1 | Brass | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-8CP2-1 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-8CP2-10 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-10C-MM-10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12C-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12C-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12C-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12C4-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-12C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-12C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-16C-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-16C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-16C-10 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-16C4-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-2C-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2C-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2C-25 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-2C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-2C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-2C-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-1/3-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C1-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-1-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4C2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4C2-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4C-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4C4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4C4-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4C-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-EP-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-KZ-15 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-KZ-30 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4CP2-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP2-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP2-100 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP2-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP2-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP2-50 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP2-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP2-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4CP2-RT-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4CP2-RT-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4CP4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP4-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4CP5-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP5-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP5-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP5-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4CP6-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4C-TR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-4C-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 제품 보기 |
| SS-4C-VCR-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 제품 보기 |
| SS-4C-VCR-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 제품 보기 |
| SS-4C-VCRKZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 제품 보기 |
| SS-6C-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-10 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-25 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C4-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-6C-5 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-MM-1 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-MM-10 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-MM-25 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-6C-TR-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8C-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8C-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8C-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8C2-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8C2-25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8C-25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8C4-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8C4-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8C-5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8C-KZ-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8C-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8CP2-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8CP2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8CP2-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8CP2-25 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8CP2-KZ-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8CP2-RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8CP4-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8CP5-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8C-TR-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-8C-VCR-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 제품 보기 |
| SS-8C-VCR-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 제품 보기 |
| SS-8C-VCR-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Male VCR | 제품 보기 |
| SS-CHF12-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF12RT-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 3/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-CHF16-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF4-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF6-1 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF8-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF8-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF8-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF8-5 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-CHF8RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-CHM12-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM12-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM2-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM4-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM4-25 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM4-5 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM4RT-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-CHM8-1 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHM8-10 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-CHS10MM-1 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS10MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS12-1 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS12-1/3 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS12-10 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS12-5 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS12MM-1 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS12MM-1/3 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS12MM-10 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS12MM-5 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS16-1 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS16-1/3 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS16-10 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS2-1 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS2-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS2-10 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS2-5 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS2-KZ-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS4-1 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS4-1/3 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS4-10 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 제품 보기 |
| SS-CHS4-1-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS4-25 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS4-5 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS4-KZ-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS4-KZ-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6-1/3 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6-10 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6-100 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6-25 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6-5 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6-BU-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6-EP-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6M8-BU-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | 제품 보기 |
| SS-CHS6MM-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6MM-10 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6MM-25 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS6MM-5 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-10 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-1-SC11 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-25 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-5 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-BU-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-EP-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-EP-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8-KZ-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8MM-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHS8MM-1/3 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 제품 보기 |
| SS-CHVCR4-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 제품 보기 |
| SS-CHVCR4-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 제품 보기 |
| SS-CHVCR4-KZ-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/4인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 제품 보기 |
| SS-CHVCR8-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 제품 보기 |
| SS-CHVCR8-1/3 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 1/2인치 | 면 밀폐(메탈 가스켓) 수나사 VCR | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
