|
다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 수나사 NPT,3/8인치 호스 크기
Réf. pièce : B-PB6-PM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Raccordements d'extrémitéCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 수나사 NPT,3/8인치 호스 크기
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Raccordements d'extrémité
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
B-PB6-PM6 — 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 연결구,3/8인치 황동 수나사 NPT,3/8인치 호스 크기
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton |
| Dimension du raccordement 1 | 3/8 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT mâle |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Laiton |
| Diamètre du flexible | 3/8 po |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-PB12-PM12 | Brass | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-PB12-TA12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| B-PB4-MT4 | Brass | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| B-PB4-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-PB4-TA4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-MT6 | Brass | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-PM4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-TA6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| B-PB6-TM10 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| B-PB8-PM8 | Brass | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-PB8-TA8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| B-PB8-TM12 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB12-PM12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-MT4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-TM6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB4-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-MT6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-PM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-SL6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TM10 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB6-TM8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Multi-Purpose Push-On Hose Insert | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-MT8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-PB8-TM12 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
