text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Front Ferrule for 7/8 in. Swagelok Tube Fitting

부품 번호: SS-1413-1

사양

속성 값
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 7/8 po
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

316 Stainless Steel Front Ferrule for 7/8 in. Swagelok Tube Fitting

부품 번호: SS-1413-1
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

Front Ferrules

Front ferrule provides a precise seal and tube grip—ideal for maintaining leak-tight performance in critical fluid systems.

사양

SS-1413-1 — 316 Stainless Steel Front Ferrule for 7/8 in. Swagelok Tube Fitting

속성 값
Body Material Acier inoxydable 316
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 7/8 po
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1213-1 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. - - - 제품 보기
2507-403-1 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. - - - 제품 보기
2507-603-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. - - - 제품 보기
2507-813-1 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. - - - 제품 보기
6MO-813-1 6-Moly 1/2 in. - - - 제품 보기
825-403-1 Alloy 825 1/4 in. - - - 제품 보기
B-203-1 Brass 1/8 in. - - - 제품 보기
B-403-1 Brass 1/4 in. - - - 제품 보기
B-603-1 Brass 3/8 in. - - - 제품 보기
HC-203-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - 제품 보기
HC-403-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - 제품 보기
HC-603-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - 제품 보기
HC-813-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - 제품 보기
INC-403-1 Alloy 600 1/4 in. - - - 제품 보기
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - 제품 보기
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. - - - 제품 보기
NY-1213-1 Nylon 3/4 in. - - - 제품 보기
NY-1613-1 Nylon 1 in. - - - 제품 보기
NY-403-1 Nylon 1/4 in. - - - 제품 보기
NY-603-1 Nylon 3/8 in. - - - 제품 보기
NY-813-1 Nylon 1/2 in. - - - 제품 보기
PFA-423-1 PFA 1/4 in. - - - 제품 보기
PFA-823-1 PFA 1/2 in. - - - 제품 보기
S-1213-1 Carbon Steel 3/4 in. - - - 제품 보기
S-1613-1 Carbon Steel 1 in. - - - 제품 보기
SS-1013-1 316 Stainless Steel 5/8 in. - - - 제품 보기
SS-103-1 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 제품 보기
SS-103-1-B1000 316 Stainless Steel 1/16 in. - - - 제품 보기
SS-10M3-1 316 Stainless Steel 10 mm - - - 제품 보기
SS-1213-1 316 Stainless Steel 3/4 in. - - - 제품 보기
SS-12M3-1 316 Stainless Steel 12 mm - - - 제품 보기
SS-14M3-1 316 Stainless Steel 14 mm - - - 제품 보기
SS-15M3-1 316 Stainless Steel 15 mm - - - 제품 보기
SS-1613-1 316 Stainless Steel 1 in. - - - 제품 보기
SS-16M3-1 316 Stainless Steel 16 mm - - - 제품 보기
SS-18M3-1 316 Stainless Steel 18 mm - - - 제품 보기
SS-2003-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-203-1 316 Stainless Steel 1/8 in. - - - 제품 보기
SS-20M3-1 316 Stainless Steel 20 mm - - - 제품 보기
SS-22M3-1 316 Stainless Steel 22 mm - - - 제품 보기
SS-2403-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-25M3-1 316 Stainless Steel 25 mm - - - 제품 보기
SS-28M3-1 316 Stainless Steel 28 mm - - - 제품 보기
SS-2M3-1 316 Stainless Steel 2 mm - - - 제품 보기
SS-303-1 316 Stainless Steel 3/16 in. - - - 제품 보기
SS-3203-1 316 Stainless Steel 2 in. - - - 제품 보기
SS-3M3-1 316 Stainless Steel 3 mm - - - 제품 보기
SS-403-1 316 Stainless Steel 1/4 in. - - - 제품 보기
SS-4M3-1 316 Stainless Steel 4 mm - - - 제품 보기
SS-503-1 316 Stainless Steel 5/16 in. - - - 제품 보기
SS-603-1 316 Stainless Steel 3/8 in. - - - 제품 보기
SS-6M3-1 316 Stainless Steel 6 mm - - - 제품 보기
SS-813-1 316 Stainless Steel 1/2 in. - - - 제품 보기
SS-8M3-1 316 Stainless Steel 8 mm - - - 제품 보기
T-1213-1 PTFE 3/4 in. - - - 제품 보기
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 제품 보기
T-1613-1 PTFE 1 in. - - - 제품 보기
T-203-1 PTFE 1/8 in. - - - 제품 보기
T-303-1 PTFE 3/16 in. - - - 제품 보기
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 제품 보기
T-403-1 PTFE 1/4 in. - - - 제품 보기
T-503-1 PTFE 5/16 in. - - - 제품 보기
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 제품 보기
T-813-1 PTFE 1/2 in. - - - 제품 보기
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.