text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.37Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, V형 스템, PEEK 패킹

型番: SS-1VS4-PK

仕様

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4인치
コネクション1 タイプ Swagelok® 튜브 피팅
コネクション2 サイズ 1/4인치
コネクション2 タイプ Swagelok® 튜브 피팅
最大Cv 0.37
フロー・パターン 직선형(2-Way)
ハンドル・タイプ 페놀 노브(Knob)
低排出ガス認定
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130PSIG /315°C @ 215BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172인치
パッキン材質 Peek
室温における最高使用圧力 5000PSIG @ 100°F /344BAR @ 37°C
ステム・チップ材質 316 스테인리스강
ステム・タイプ V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型、V型ステム

ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.37Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, V형 스템, PEEK 패킹

型番: SS-1VS4-PK
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型、V型ステム
ボンネット一体型ニードル・バルブはコンパクトなニードル・バルブで、幅広いサイズ、形状、材質をご用意しており、さまざまな用途でご利用いただけます。

仕様

SS-1VS4-PK — 스테인리스강 일체형 보닛 니들 밸브, 0.37Cv, 1/4인치 스웨즈락 튜브 피팅, V형 스템, PEEK 패킹

属性
ボディ材質 316 스테인리스강
洗浄プロセス 표준 세정 및 포장(SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4인치
コネクション1 タイプ Swagelok® 튜브 피팅
コネクション2 サイズ 1/4인치
コネクション2 タイプ Swagelok® 튜브 피팅
最大Cv 0.37
フロー・パターン 직선형(2-Way)
ハンドル・タイプ 페놀 노브(Knob)
低排出ガス認定
最高温度、°F (°C) 600 (315)
最高使用温度における最高使用圧力 600°F @ 3130PSIG /315°C @ 215BAR
最低温度、 °F (°C) -65 (-53)
オリフィス 0.172인치
パッキン材質 Peek
室温における最高使用圧力 5000PSIG @ 100°F /344BAR @ 37°C
ステム・チップ材質 316 스테인리스강
ステム・タイプ V형
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183103
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-1VF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
B-1VM4 Brass 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1VS4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1VS6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
B-1VS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
M-1VS8 Alloy 400 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-18VS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-1VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-1VM4-S4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VS4-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VS6-PK 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-1VS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-20VF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-20VF4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-20VM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-20VM4-F4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-20VS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-26VF6 316 스테인리스강 3/8인치 암나사 NPT 3/8인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-26VF8 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-26VM8-F8 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-26VM8-F8-A 316 스테인리스강 1/2인치 수나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-26VS6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-26VS8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-OVM2 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-OVM2-BKB 316 스테인리스강 1/8인치 수나사 NPT 1/8인치 수나사 NPT 製品を見る
SS-OVS2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。