|
316L Stainless Steel Tube Butt Weld Reducing Union, 1/2 in. x 1/4 in. OD, SC-01 Cleaned
型番: 316L-8TB7-6-4P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型溶接することで高い強度や信頼性が得られる、超高純度用や一般産業用の各種合金製 Swagelok溶接継手をご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
カタログ
ストレート型
Swagelok weld fittings provide a permanent, high-integrity connection in a variety of materials, sizes, and shapes to suit any industrial or high-purity application.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
316L-8TB7-6-4P — 316L Stainless Steel Tube Butt Weld Reducing Union, 1/2 in. x 1/4 in. OD, SC-01 Cleaned
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 316Lステンレス鋼 |
| 洗浄プロセス | 超高純度工程仕様(Swagelok SC-01仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
| コネクション1 タイプ | チューブ突き合わせ溶接 |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | チューブ突き合わせ溶接 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37070710 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020514 |
| eClass (10.1) | 37020514 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142605 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142615 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183112 |
| UNSPSC (15.1) | 40183112 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183112 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-12TB7-6-8 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 316L-12TB7-6-8P | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 316L-16TB7-6-8 | 316L Stainless Steel | 1 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 316L-4-ATW-6-400 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 316L-6-ATW-6-600 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Automatic Tube Butt Weld | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 316L-6TB7-6-4 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 316L-8TB7-6-4 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
| 6LV-8TB7-6-6 | 316L VAR | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
