text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:5/8 インチ × 3/8 インチ

型番: SS-1010-6-6

仕様

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 5/8 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 3/8 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
ストレート型

ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:5/8 インチ × 3/8 インチ

型番: SS-1010-6-6
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型
ストレート型のレデューサー継手を使用すると、異なるサイズの配管を直線的に接続可能ー要求の厳しい配管システムのフロー効率を維持するのに適しています。

仕様

SS-1010-6-6 — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、レデューシング・ユニオン、チューブ外径サイズ:5/8 インチ × 3/8 インチ

属性
ボディ材質 Acier inoxydable 316
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
コネクション1 サイズ 5/8 po
コネクション1 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
コネクション2 サイズ 3/8 po
コネクション2 タイプ Raccord Swagelok® pour tubes
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020514
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183112
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-R-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-100-R-2 Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-1010-6-6 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-1010-6-8 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-10M0-6-6M Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-1210-6-8 Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-1410-6-12 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-200-6-1 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-200-R-4 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-300-R-4 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-400-6-1 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-400-6-2 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-400-R-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-500-6-4 Laiton 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-600-6-4 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-600-R-10 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-600-R-8 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-6M0-R-6 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-810-6-4 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-810-6-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-810-R-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
B-8M0-R-6M Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
M-810-6-4 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-420-6-2 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-620-6-4 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-820-6-4 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
PFA-820-6-6 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-100-R-2 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-2BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-4 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-100-R-6M Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1010-6-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-1010-R-12 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1010-R-16 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-1010-R-8 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-61-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-6-8M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-10M0-R-12M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-6M Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-10M0-R-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-10M0-R-8M Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1210-6-10 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1210-6-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1210-6-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1210-6-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1210-R-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1210-R-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1210-R-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 製品を見る
SS-1210-R-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 製品を見る
SS-1210-R-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-6-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-12M0-6-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-12M0-6-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-12M0-R-10M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-16M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 16 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-18M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 18 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-20M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 20 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-22M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 22 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-25M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 25 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-6M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-8 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-12M0-R-8M Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1410-6-12 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-15M0-6-12M Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1610-2R-16 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Swagelok®-Rohrleitungsadapter 製品を見る
SS-1610-6-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1610-6-4 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1610-6-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-1610-R-12 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1610-R-20 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1610-R-24 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1610-R-32 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 2 Zoll Vormontierter Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-1610-R-8 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-16M0-6-10M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-16M0-6-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-16M0-R-12M Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-18M0-6-12M Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-18M0-R-12 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-18M0-R-12M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-22M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-18M0-R-25M Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-2000-6-16 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-2000-R-24 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-6-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-200-6-1BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-200-R-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-4 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-200-R-6M 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-200-R-8 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-200-R-8BT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-20M0-6-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-2400-6-16 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-25M0-6-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-25M0-6-18M 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 18 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 製品を見る
SS-25M0-R-18M 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 18mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-2M0-R-2 316 스테인리스강 2mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-300-6-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-300-R-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-300-R-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-6-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-3M0-R-10M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-R-2 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-R-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-R-6M 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-3M0-R-6MBT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-6-1 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6-1BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6-2BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-400-R-10 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-12BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-12M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-16 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-3 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-5 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 5/16인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-6 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-6BT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-6M 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 6mm 스웨즈락 튜브 어댑터 製品を見る
SS-400-R-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-400-R-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-400-R-8M Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-4M0-R-4 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-4M0-R-6M Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-500-6-4 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-500-R-6 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 製品を見る
SS-600-6-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-600-6-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-600-6-2BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-600-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 製品を見る
SS-600-6-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-6-5 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-600-R-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-10M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-600-R-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-6-1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-61-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-61-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-2M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 2 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-3MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-6-4M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-R-10M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-12M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-12MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 製品を見る
SS-6M0-R-18M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-6M0-R-3M Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-4 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-6 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-6M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-6M0-R-8M Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 製品を見る
SS-810-6-2 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® 製品を見る
SS-810-6-2BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-4BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-4SC11 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-6BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-810-R-10 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-12 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-12M Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-16 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-16BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-4 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-810-R-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-8M0-6-6M Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8M0-6-8 Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-8M0-R-10M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-12M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-16M 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
SS-8M0-R-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 製品を見る
T-400-6-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る
T-600-6-4 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。