|
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ(JIS-7501)-圧力計用
부품 번호: SS-6-MTA-7-4RJ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
직선형튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ(JIS-7501)-圧力計用
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
사양
SS-6-MTA-7-4RJ — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めすチューブ・アダプター、チューブ外径サイズ:6 mm × 1/4 インチ・サイズ ISO管用平行めねじ(JIS-7501)-圧力計用
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 6mm |
| 연결구 1 종류 | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 ISO 나사(RJ) |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-10-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-10ST | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/8-14 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-10-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-10-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-A-12ANF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-MTA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-12W | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-12RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-12-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-A-16ANF | 316 Stainless Steel | 1 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female 37° Flare | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-16-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male 37° AN | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RS | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16RT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-16ST | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-16-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-12 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-16-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-12RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-18-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-1-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-200-A-2ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female 37° AN | 제품 보기 |
| SS-200-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | 제품 보기 |
| SS-20-TA-1-20 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-24-TA-1-24 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 1 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-2ST | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-2-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 5/16-24 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-2-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-32-TA-1-32 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Pre-Swaged Swagelok® Tube Adapter | 2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-400-A-4ANF | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° AN | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-4W | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread, Straight Shoulder | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-2RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-4-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-600-A-6ANF | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female 37° AN | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-2RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行おねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-1-6RS | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/8 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/8 インチ | NPTめねじ | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male 37° AN | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-4ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male 37° AN | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-6ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RS | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8ST | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-8W | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male Pipe Weld | 제품 보기 |
| SS-6-TA-1-OR | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 9/16-18 in. | Male O-Seal SAE/MS Straight Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RP | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-6-TA-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-810-A-8ANF | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female 37° AN | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 제품 보기 |
| SS-8-MTA-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8AN | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | 제품 보기 |
| SS-8-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | 제품 보기 |
| SS-8-TA-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
