text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/2인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 ISO 경사 나사

부품 번호: SS-8-TA-7-4RT

사양

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 스웨즈락 튜브 어댑터
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
직선형

튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/2인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 ISO 경사 나사

부품 번호: SS-8-TA-7-4RT
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다.

사양

SS-8-TA-7-4RT — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 튜브 어댑터, 1/2인치 튜브 OD x 1/4인치 암나사 ISO 경사 나사

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/2인치
연결구 1 종류 스웨즈락 튜브 어댑터
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 ISO 경사나사
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020711
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40142612
UNSPSC (11.0501) 40142612
UNSPSC (13.0601) 40183109
UNSPSC (15.1) 40183109
UNSPSC (17.1001) 40183109
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-8-TA-1-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-10-MTA-1-4RS Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-10-TA-1-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-12-MTA-1-4RS Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-12-TA-1-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Male NPT 제품 보기
B-400-A-4ANF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female 37° Flare 제품 보기
B-4-TA-1-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/8 in. Male NPT 제품 보기
B-4-TA-1-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-4-TA-7-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-4-TA-7-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 제품 보기
B-6-TA-1-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
B-6-TA-7-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Female NPT 제품 보기
B-8-MTA-1-4RS Brass 8 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
B-8-TA-1-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Male NPT 제품 보기
B-8-TA-7-6 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Female NPT 제품 보기
B-8-TA-7-8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Female NPT 제품 보기
S-6-TA-1-4 Carbon Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10-MTA-1-4 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male NPT 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RS 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 제품 보기
SS-10-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10-MTA-1-6 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-10-MTA-1-6RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10-MTA-1-8 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-10-MTA-7-4 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-10-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-10-MTA-7-8 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-10-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-10-TA-1-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok®튜브 어댑터 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-10-TA-1-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-10-TA-7-8 316 스테인리스강 5/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1210-A-12ANF 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok®튜브 어댑터 3/4인치 암나사 37° AN 제품 보기
SS-12-MTA-1-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-MTA-1-6RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-MTA-1-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-MTA-1-8RT 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-MTA-7-4 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12-MTA-7-8 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12-MTA-7-8RP 316 스테인리스강 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-12AN 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-12-TA-1-12RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-12W 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-12-TA-1-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-16ST 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-1-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-12-TA-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-7-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12-TA-7-16 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12-TA-7-8 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-A-16ANF 316 스테인리스강 1인치 페럴이 장착된 Swagelok® 튜브 어댑터 1인치 암나사 37° 확관 제품 보기
SS-16-MTA-1-8 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-16-MTA-1-8RS 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 제품 보기
SS-16-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 16mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-16-TA-1-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16-TA-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16-TA-1-16AN Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Macho AN 37° 제품 보기
SS-16-TA-1-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-16-TA-1-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-16-TA-1-16ST Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 5/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-16-TA-1-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16-TA-7-12 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-16-TA-7-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-16-TA-7-8 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-18-MTA-1-12RS Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-18-MTA-1-8RS Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-18-MTA-7-8RG Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO Paralela Manómetros 제품 보기
SS-1-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-200-A-2ANF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Hembra AN 37° 제품 보기
SS-200-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° 제품 보기
SS-20-TA-1-20 Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-24-TA-1-24 Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® preensamblado 1 1/2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-2-TA-1-2ST Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-2-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-2-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-2-TA-1-OR Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16-24 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-2-TA-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-2-TA-7-2RP Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-2-TA-7-4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-32-TA-1-32 Acero inoxidable 316 2 pulg. Adaptador tubo Swagelok® preensamblado 2 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-400-A-4ANF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Hembra AN 37° 제품 보기
SS-4-TA-1-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4-TA-1-2RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-4-TA-1-2RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-4-TA-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4-TA-1-4AN Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Macho AN 37° 제품 보기
SS-4-TA-1-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela 제품 보기
SS-4-TA-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 제품 보기
SS-4-TA-1-4SC11 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-4-TA-1-4ST Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 제품 보기
SS-4-TA-1-4W Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Вставное толстостенное трубное соединение под приварку 제품 보기
SS-4-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-4-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-4-TA-1-OR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-4-TA-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-4-TA-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-4-TA-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 제품 보기
SS-4-TA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) 제품 보기
SS-4-TA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-4-TA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-4-TA-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-4-TA-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-600-A-6ANF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба 37° AN 제품 보기
SS-6-MTA-1-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-1-2RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-1-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик 제품 보기
SS-6-MTA-7-2 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-2RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-7-4 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RP Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-7-4RT Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-7-6RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-MTA-7-8RG Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-TA-1-12 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-4AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-4RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-TA-1-4RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-6-TA-1-4ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-6-TA-1-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-6AN Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба 37° AN 제품 보기
SS-6-TA-1-6RS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO 제품 보기
SS-6-TA-1-6RT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-6-TA-1-6ST Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 제품 보기
SS-6-TA-1-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 제품 보기
SS-6-TA-1-8RS 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8ST 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-1-8W 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-6-TA-1-OR 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 O-Seal SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-4RP 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6-TA-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6-TA-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6-TA-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6-TA-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-A-8ANF 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok®튜브 어댑터 1/2인치 암나사 37° AN 제품 보기
SS-8-MTA-1-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RS 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-MTA-1-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-4 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-4RT 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-MTA-7-8RG 316 스테인리스강 8mm 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-TA-1-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-4RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-6RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-6ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-1-8AN 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 37° AN 제품 보기
SS-8-TA-1-8RS 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-1-8W 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 Male 파이프 용접 제품 보기
SS-8-TA-1-OR 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8-TA-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8RP 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-8-TA-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.