text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 8mm 튜브 OD x 1/8인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-8M0-7-2

사양

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 8mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
직선형

직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 8mm 튜브 OD x 1/8인치 암나사 NPT

부품 번호: SS-8M0-7-2
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

직선형
직선형 암나사 튜브 커넥터는 튜빙과 나사형 부품 사이에 신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에 이상적입니다.

사양

SS-8M0-7-2 — 스테인리스강 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 코넥터, 8mm 튜브 OD x 1/8인치 암나사 NPT

속성 값
몸체 재질 316 스테인리스강
관통형 아니오
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 8mm
연결구 1 종류 Swagelok® 튜브 피팅
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142613
UNSPSC (13.0601) 40183110
UNSPSC (15.1) 40183110
UNSPSC (17.1001) 40183110
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-810-7-8-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 제품 보기
6MO-810-7-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT 제품 보기
B-1010-7-6 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-1010-7-8 Messing 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-1210-7-12 Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-12M0-7-4RT Messing 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
B-1410-7-12 Messing 7/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-1810-7-16 Messing 1 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-200-7-2 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-200-7-4 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-400-7-2 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-400-7-4 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-400-7-4RG Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
B-400-7-6 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-400-7-8 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-600-7-4 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-600-7-4RT Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
B-600-7-6 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-600-7-8 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
B-6M0-7-4RG Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
B-810-7-8 Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
HC-810-7-8 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
M-400-7-4 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
M-810-7-8 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
S-1210-7-12 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
S-810-7-8 Kohlenstoffstahl 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-100-7-2 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-100-7-4 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1010-7-12 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1010-7-6 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1010-7-8 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-10M0-7-4 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-10M0-7-4RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-10M0-7-4RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) 제품 보기
SS-10M0-7-4RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-10M0-7-6 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-10M0-7-6RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-10M0-7-6RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-10M0-7-8 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-10M0-7-8RG Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-10M0-7-8RJ Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll ISO-Innengewinde (RJ) 제품 보기
SS-10M0-7-8RT Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-1210-7-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1210-7-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-1210-7-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-1210-7-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-12M0-7-0007 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-12M0-7-12 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-12M0-7-12RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-12M0-7-4 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-12M0-7-4RG Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) 제품 보기
SS-12M0-7-4RT Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 제품 보기
SS-12M0-7-6 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Innengewinde 제품 보기
SS-12M0-7-6RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12M0-7-6RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-12M0-7-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-7-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-12M0-7-8RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-12M0-7-8RJ 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-12M0-7-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-12M0-7-M20X1.5RG 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 M20 x 1.5 암나사 미터 게이지 나사 제품 보기
SS-1410-7-12 316 스테인리스강 7/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-15M0-7-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-7-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-7-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-1610-7-8 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16M0-7-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-18M0-7-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-2000-7-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-200-7-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-200-7-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-200-7-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-200-7-4RG 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-20M0-7-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-20M0-7-8 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-22M0-7-12 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-22M0-7-12RP 316 스테인리스강 22mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-2400-7-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-25M0-7-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-25M0-7-16RP 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-300-7-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-7-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-3M0-7-4RG 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-400-7-12 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-400-7-2 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-400-7-2RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 제품 보기
SS-400-7-2RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-400-7-4RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 제품 보기
SS-400-7-4RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) 제품 보기
SS-400-7-4RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-7-4SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-400-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-400-7-6RG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO 제품 보기
SS-400-7-6RJ Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. резьба ISO (RJ) 제품 보기
SS-400-7-6RT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 제품 보기
SS-400-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 제품 보기
SS-400-7-8RG 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-400-7-8RJ 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-400-7-8RT 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-500-7-4 316 스테인리스강 5/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-7-12 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-7-2 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-7-4 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-7-4RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-600-7-4RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-600-7-4RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-7-6 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-7-6RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-600-7-6RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-600-7-6RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-600-7-8 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-600-7-8RG 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-600-7-8RJ 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-600-7-8RT 316 스테인리스강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-7-2 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-7-2RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6M0-7-2RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-7-2RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-7-4 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-7-4RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6M0-7-4RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-6M0-7-4RP 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행나사 제품 보기
SS-6M0-7-4RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-7-6 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-7-6RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6M0-7-6RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-6M0-7-8 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-6M0-7-8RG 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-6M0-7-8RJ 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-6M0-7-8RT 316 스테인리스강 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-7-12 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-7-16 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-7-4 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-7-4RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-810-7-4RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-7-6 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-7-6RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-810-7-6RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-810-7-6RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-810-7-8RG 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-810-7-8RJ 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-810-7-8RT 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-810-7-8ST 316 스테인리스강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 SAE/MS 평행나사 제품 보기
SS-8M0-7-4 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-7-4RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8M0-7-4RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-8M0-7-4RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-7-6 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-7-6RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8M0-7-6RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기
SS-8M0-7-8 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-8M0-7-8RG 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 평행 게이지 나사 제품 보기
SS-8M0-7-8RJ 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 나사(RJ) 제품 보기
SS-8M0-7-8RT 316 스테인리스강 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 암나사 ISO 경사나사 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.