|
Vanne de purge en acier inoxydable 316, filetage NPT mâle 3/8 po
부품 번호: SS-4P-6M
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
퍼지 밸브, 직선형스웨즈락 블리드 및 퍼지 밸브는 신호 라인 압력을 대기로 벤트하여 제어 장치의 보정을 돕습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Vanne de purge en acier inoxydable 316, filetage NPT mâle 3/8 po
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
퍼지 밸브, 직선형
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
SS-4P-6M — Vanne de purge en acier inoxydable 316, filetage NPT mâle 3/8 po
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Acier inoxydable 316 |
| 세정 공정 | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/8 po |
| 연결구 1 종류 | Filetage NPT mâle |
| CV 최대 | 0.9 |
| 핸들 스타일 | Moletée |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-4P-2M | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-4M | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-4M-MP-SC11 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| B-4P-6M | Brass | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| S-4P-4M | Carbon Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-2M | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4M | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4P-4T | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Tube Stub | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PM2RT | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 제품 보기 |
| SS-4PST4 | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male UNF Thread | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
