카탈로그
Raccords et adaptateurs pour tubes — Capuchons et bouchons — Bouchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
PFA Tube Fittings
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| 2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-400-P | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-810-P | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-100-P | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-10M0-P | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-1210-P | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-200-P | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-400-P | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-500-P | Brass | 5/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-600-P | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-6M0-P | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| B-810-P | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| HC-400-P | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| HC-810-P | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| M-810-P | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| PFA-420-P | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| PFA-620-P | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| PFA-820-P | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| S-400-P | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-100-P | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-1010-P | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M0-P | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-1210-P | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-P | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M0-P | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-1610-P | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M0-P | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M0-P | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-2000-P | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-200-P | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M0-P | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M0-P | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2400-P | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M0-P | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-300-P | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M0-P | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P-0010 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-P-0013 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-PBLBQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-400-PCP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M0-P | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-500-P | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-P | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-600-P-0012 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-P | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M0-P-0001 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-810-P-0006 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M0-P | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
| T-400-P | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
