Accesorios protectores de manómetro — Protectores para Manómetros.
Racores disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 a 1/2 pulg.
- Acero inoxidable 316, latón
- Adaptador, adaptador reductor, NPT Macho a racor Swagelok
- Máximo 151 bar (2200 psig) a 454 bar (6600 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Accesorios protectores de manómetro — Protectores para Manómetros. — Rectos
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-SA-EA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-4-SA-EG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-4-SA-EL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-4-SA-EW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho SS-8-SA-EA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho SS-8-SA-EW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho
Product Availability by Store Location
Hours