튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-1013-1 PTFE 5/8 pulg. - - - NY-6M3-1 Nilón 6 mm - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — Manguitos de refuerzo interior
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류B-10M5-8M Latón 10 mm - ID 8 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-405-3 Latón 1/4 pulg. - 3/16 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-8M5-6M Latón 8 mm - ID 6 mm Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico B-1215-10 Latón 3/4 pulg. - 5/8 pulg. ID Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NY-6M4-1 Nilón 6 mm - - - B-1214-1 Latón 3/4 pulg. - - - B-1014-1 Latón 5/8 pulg. - - - B-814-1 Latón 1/2 pulg. - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1212-61F Acero Inoxidable 18 mm, 3/4 pulg. - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
S-402-1 Acero al carbono 1/4 pulg. Racor hembra Swagelok® - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간