text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-1211-PC-8 Latón 3/4 pulg. Tubo manguito conector 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
B-401-PC Latón 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
B-601-PC Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
B-811-PC Latón 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
B-811-PC-6 Latón 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
M-401-PC Aleación 400/R-405 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
M-811-PC Aleación 400/R-405 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
S-811-PC Acero al carbono 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1011-PC Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® 5/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-101-PC Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/16 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-10M1-PC Acero inoxidable 316 10 mm Adaptador a tubo Swagelok® 10 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-6M Acero inoxidable 316 10 mm Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-10M1-PC-8M Acero inoxidable 316 10 mm Tubo manguito conector 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1211-PC Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1211-PC-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-12M1-PC Acero inoxidable 316 12 mm Adaptador a tubo Swagelok® 12 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-10M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 10 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-6M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-12M1-PC-8M Acero inoxidable 316 12 mm Tubo manguito conector 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1611-PC Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1611-PC-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-1611-PC-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-16M1-PC Acero inoxidable 316 16 mm Adaptador a tubo Swagelok® 16 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-16M1-PC-12M Acero inoxidable 316 16 mm Tubo manguito conector 12 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-18M1-PC Acero inoxidable 316 18 mm Adaptador a tubo Swagelok® 18 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-2000-PC Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-201-PC Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-201-PC-1 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-20M1-PC Acero inoxidable 316 20 mm Adaptador a tubo Swagelok® 20 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-2400-PC Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-25M1-PC Acero inoxidable 316 25 mm Adaptador a tubo Swagelok® 25 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-3M1-PC Acero inoxidable 316 3 mm Adaptador a tubo Swagelok® 3 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PC Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PC-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/16 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PC-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 1/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PC-6M Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Tubo manguito conector 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-401-PCBLBQ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-501-PC Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 5/16 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-601-PC Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 3/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-601-PC-2 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Tubo manguito conector 1/8 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-601-PC-4 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Tubo manguito conector 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-6M1-PC Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-6M1-PC-3M Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 6 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-811-PC Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-811-PC-4 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/4 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-811-PC-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® 1/2 pulg. Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-8M1-PC Acero inoxidable 316 8 mm Adaptador a tubo Swagelok® 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия
SS-8M1-PC-6M Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® 8 mm Tubo manguito conector Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.