Probenahmezylinder — Ersatzteile und Zubehör
Erhältliche Zylinder mit den folgenden Spezifikationen:
- Edelstahl 316L oder 304L, Alloy 400
- Verschlusskappen, Tragegriff, Füllrohradapter, Verschlusskappen und -stopfen, Berstscheiben-T-Stücke
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Recambios y Accesorios — Asas de Transporte
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2MS-5K-CY-2 Acero inoxidable 304 - - - - MS-5K-CY-4 Acero inoxidable 304 - - - - -
スペアー・パーツ/アクセサリー — Tes para Discos de Ruptura
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-RTM4-F4-1 Acero inoxidable 316L 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-RTM4-F4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra -
Ersatzteile und Zubehör — Tubo de Derrame
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-DTM4-F4-023 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. x 2,31 pulg. NPT macho, con Extensión de Tubo 1/4 pulg. NPT hembra SS-DTM4-F4-104 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. x 10,4 pulg. NPT macho, con Extensión de Tubo 1/4 pulg. NPT hembra
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires