The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector para manguera de Acero inox., 1/4 pulg. Swagelok, 3/8 pulg. ID manguera
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Acero inoxidable 316 |
Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
Tipo de conexión 1 | Racor Swagelok® |
Material de la conexión final | Acero inoxidable 316 |
Tamaño de la Manguera | 3/8 pulg. |
eClass (4.1) | 37110504 |
eClass (5.1.4) | 37110390 |
eClass (6.0) | 37119200 |
eClass (6.1) | 37119200 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40141734 |
UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
UNSPSC (15.1) | 40141734 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-3-HC-1-2 | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
B-5-HC-1-4 | Latón | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-10-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-12-HC-A-1211 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-16-HC-A-1611 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-A-201 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
SS-2-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-3-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-4RT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTめねじ | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-601 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
SS-4-HC-A-6MTA | 316 ステンレス鋼 | 6 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-5-HC-A-401 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | NPTおねじ | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-7-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-7-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-401 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-6-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-1-810 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-7-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-A-601 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
SS-8-HC-A-811 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.