text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO paralela

Réf. pièce : SS-QF4-B-4MS

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Cv maximal 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques FKM Fluorocarbono
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Corps

Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO paralela

Réf. pièce : SS-QF4-B-4MS
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Corps
Obtenez un écoulement sans entrave et facilitez les tâches de maintenance dans vos systèmes de transfert, d'évacuation et de purge, avec les raccords rapides plein débit Swagelok

Spécifications

SS-QF4-B-4MS — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 1,7, 1/4 pulg. macho ISO paralela

Attribut Valeur
Matériau du corps Acero inoxidable 316
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 Rosca Macho ISO/BSP Paralela
Cv maximal 1,7 - Acoplada a una espiga
Lubrifiant Dow Corning 111
Matériau des joints toriques FKM Fluorocarbono
Pression nominale, accouplé, à la temp. max. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Pression nominale, accouplé, à temp. amb. 413 BAR @ 21°C / 6000 PSIG @ 70°F
Série QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-QF12-B-12PF Latón 3/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PF Latón 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
B-QF4-B-4PM Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
B-QF8-B-8PF Latón 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF12-B-1210 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PF Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF12-B-12PM Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF16-B-1610 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PF Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF16-B-16PM Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF4-B-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4FT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4MT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PF Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF4-B-4PM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF4-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6M0 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF4-B-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Afficher le produit
SS-QF8-B-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF8-B-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF8-B-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Hembra ISO/BSP Paralela - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PF Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Afficher le produit
SS-QF8-B-8PM Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.