text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H — Modelo Recto, con Actuador

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle para Servicio General, Series B y H — Modelo Recto, con Actuador
Las válvulas de fuelle Swagelok aíslan los fluidos del sistema y trabajan con fiabilidad y sin fugas, con diseño sin empaquetadura y de cierre a la atmósfera soldado. Las válvulas de fuelle son ideales para aplicaciones donde el cierre a la atmósfera es crítico, y tenemos disponibles muchas opciones para servicio general y alta pureza.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-10BK-MM-1C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-12BK-MM-1C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-4BK-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4BK-1O Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4BK-V51-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra Ver producto
SS-4BK-V51-1CM Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra Ver producto
SS-4BK-VCR-1C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-6BK-1C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6BK-1O Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-6BK-MM-1C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6BK-MM-1O Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Ver producto
SS-6BK-TW-1C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope Ver producto
SS-8BK-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8BK-1O Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-8BK-VCR-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-8BK-VCR-1O Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto
SS-8BK-VCRVP-1C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/2 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.