text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de acero inox., 3/8 pulg. Adaptador a tubo, 1/2 pulg. ID manguera

Referencia #: SS-8-HC-A-601

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector para manguera de acero inox., 3/8 pulg. Adaptador a tubo, 1/2 pulg. ID manguera

Referencia #: SS-8-HC-A-601
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-8-HC-A-601 — Conector para manguera de acero inox., 3/8 pulg. Adaptador a tubo, 1/2 pulg. ID manguera

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Adaptador a tubo Swagelok®
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Latón 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Latón 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Acero inoxidable 316 1 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Acero inoxidable 316 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-6-HC-7-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.