Swagelok®サーモプラスチック・ホース
Swagelok®サーモプラスチック・ホース(ナイロンおよびポリエチレン)・コア・ホースは、高いインパルス圧力サイクルや動的(ダイナミック)運動にも耐える頑丈な設計が採用されているため、油圧および圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填アプリケーションにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮します。
サーモプラスチック・ホースを見るSwagelokサーモプラスチック・ホースを油圧ポンプやボール・バルブ・アプリケーションに使用すると、強力な圧力インパルス性能を得ることができます。サーモプラスチック・ホースは、高圧の変化に対する耐性を有しているため、圧縮天然ガス(CNG)自動車の燃料充填 アプリケーションにおいて特に優れたパフォーマンスを発揮します。また、NGVおよびECE R110の代替燃料認証を取得しています。
スウェージロックのナイロン・コア多目的ホース(スムーズボア・タイプ)を使用すると、油圧や天然ガスをはじめとする一般産業アプリケーションにおいて、迅速かつ安全に接続することが可能です。さまざまなエンド・コネクションを選ぶことができます。内壁が滑らかなため、流量の制御性およびドレン性に優れており、高い精度および清浄性を実現します。ポリウレタン製カバーは、耐磨耗性があります。
Swagelokポリエチレン・ホースのコア材質は、FDA 21 CFR Part 177 1520およびNSF-51に準拠しており、食品、乳製品、水を扱うアプリケーション での使用に適しています。内部の繊維製ブレード補強材により、耐圧性および柔軟性を向上させています。ポリウレタン製カバーは耐磨耗性があり、ホース内部での湿気のたまりやシステム内のコンタミネーションを防止します。
サーモプラスチック・ホースの選定にサポートが必要ですか?
サーモプラスチック・ホースのカテゴリー
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.