지지 시스템 — 이중 지지대 용접 플레이트
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
지지 시스템 — 이중 지지대 용접 플레이트
Limitez les effets des impulsions et des vibrations sur les tubes ou les tuyaux de vos circuits de fluide, avec les kits de supports pour tubes Swagelok.
Tubes en acier inoxydable sans soudure Dimensions fractionnaires métriques et impériales;
Acier inoxydable 316/316L et 304/304L; Tubes standard pour instrumentation; Dimensions de 1/8 à 2 po et de 3 à 25 mm; Marquage indiquant la dimension, les spécifications du matériau et le numéro de coulée
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 36,1 mm (1,42 po) | - | Ver producto |
304-S1T-WPM | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 37 mm (1,46 po) | - | Ver producto |
304-S3T-WP | Acier inoxydable 304 | - | Longueur 70,1 mm (2,76 po) | - | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.