VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ショート・バルクヘッド
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/2 インチ(6~18 mm)
- 突き合わせ溶接、差し込み溶接
- 316ステンレス鋼または316L VARステンレス鋼
- 最高使用圧力:19.2~58.5 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
6LV-4-VCR-61S-4TB7 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LV-4-VCR-61S-4TB7P 316L VAR 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout SS-4-VCR-61S Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique SS-4-VCR-A1S-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간