|
Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R8, 3/8 in. Hose Size
Part #: 8R-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
8R Series Nylon HoseObtain precise flow control, drainability, or even a certified solution for alternative fuels with Swagelok nylon core hose. Or, if high performance is what you need, use Swagelok smooth-bore nylon core hoses with fiber braid reinforcements. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R8, 3/8 in. Hose Size
Log in or Register to view price
Catalogs
8R Series Nylon Hose
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Specifications
8R-6 — Thermoplastic Hose, Nylon Core, SAE J517 100R8, 3/8 in. Hose Size
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | Nylon |
| Hose Length | Determined by your authorized Sales and Service Center |
| Hose Size | 3/8 in. |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 200 (93) |
| Max Temperature Pressure Rating | 4000 psig (275 bar ) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -40 (-40) |
| Room Temperature Pressure Rating | 4000 PSIG / 275 BAR |
| eClass (4.1) | 37110203 |
| eClass (5.1.4) | 37110203 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8R-12 | Nylon | - | - | - | - | View Product |
| 8R-4 | Nylon | - | - | - | - | View Product |
| 8R-8 | Nylon | - | - | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.