Flexible thermoplastique — Flexible en nylon
Flexibles en nylon disponibles avec ces caractéristiques :
- –40°C (–40°F) à 93°C (200°F)
- 137 bar (2000 psig) à 344 bar (5000 psig)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Flexible thermoplastique — Flexible en nylon — Flexible en nylon série 7R
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류7R-4 Nylon - - - - 7R-8 Nylon - - - - 7R-6 Nylon - - - - -
Flexible thermoplastique — Flexible en nylon — Flexible en nylon série 8R
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류8R-12 Nylon - - - - 8R-8 Nylon - - - - 8R-4 Nylon - - - - 8R-6 Nylon - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간