|
Amortisseur / protecteur de manomètre en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po, huiles de viscosité 250 à 1000 SSU
Réf. pièce : SS-4-SA-EL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
DroitsLes raccords amortisseurs Swagelok protègent les manomètres et les instruments contre les coups de bélier du système. L'amortissement de la pression est assuré par un élément poreux en acier inoxydable 316 fritté. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Amortisseur / protecteur de manomètre en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po, huiles de viscosité 250 à 1000 SSU
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Dimensions de cadran de 40, 50, 63, 100, 115, et 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 et 6 po) ; Précision conforme aux normes ASME, EN, et JIS; Disponible avec différents raccordements d’extrémité, y compris les adaptateurs pour tubes Swagelok; Configurations pour montage arrière centré, montage arrière excentré et montage vertical; Construction en acier inoxydable et thermoplastique renforcé; Disponible avec ou sans liquide
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Spécifications
SS-4-SA-EL — Amortisseur / protecteur de manomètre en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po x filetage NPT mâle 1/4 po, huiles de viscosité 250 à 1000 SSU
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
| Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37011402 |
| eClass (5.1.4) | 37011401 |
| eClass (6.0) | 27209102 |
| eClass (6.1) | 37011401 |
| eClass (10.1) | 37011401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 41116500 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4-SA-EA | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-SA-EG | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-4-SA-EW | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-SA-EA | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
| SS-8-SA-EW | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.