text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel High Purity High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 8 mm Swagelok Tube Fitting, Lever Handle

Part #: SS-DLS8MM

Specifications

Attribute Value
Actuator Type Manual
Body Material 316L Stainless Steel
Cleaning Process Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 8 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.14
Flow Pattern Straight (2-way)
Gasket PTFE Coated 316 Stainless Steel
Handle Color Green
Handle Style Lever
Maximum Temperature, °F (°C) 250 (121)
Max Temperature Pressure Rating 250°F @ 2800 PSIG /121°C @ 192 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -100 (-73)
Room Temperature Pressure Rating 3500 PSIG @ 70°F /241 BAR @ 20°C
Seat Material PCTFE
Surface Finish 20 µin (0.51 µm) Ra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern

Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel High Purity High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 8 mm Swagelok Tube Fitting, Lever Handle

Part #: SS-DLS8MM
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Straight Pattern
Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Specifications

SS-DLS8MM — Stainless Steel High Purity High Pressure Diaphragm Sealed Valve, 8 mm Swagelok Tube Fitting, Lever Handle

Attribute Value
Actuator Type Manual
Body Material 316L Stainless Steel
Cleaning Process Special Cleaning and Packaging (SC-11)
Connection 1 Size 8 mm
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 8 mm
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.14
Flow Pattern Straight (2-way)
Gasket PTFE Coated 316 Stainless Steel
Handle Color Green
Handle Style Lever
Maximum Temperature, °F (°C) 250 (121)
Max Temperature Pressure Rating 250°F @ 2800 PSIG /121°C @ 192 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -100 (-73)
Room Temperature Pressure Rating 3500 PSIG @ 70°F /241 BAR @ 20°C
Seat Material PCTFE
Surface Finish 20 µin (0.51 µm) Ra
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
6LV-DLBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout View Product
6LV-DSBW4 316L VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout View Product
6LV-DSBW6 316L VAR 3/8 po Tube à souder bout à bout 3/8 po Tube à souder bout à bout View Product
SS-DLS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-DLS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-DLS6MM Acier inoxydable 316L 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-DLV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) View Product
SS-DLVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product
SS-DSM4F4A Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle View Product
SS-DSS4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-DSS6 Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-DSTW4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Tube à souder par emboîtement 1/4 po Tube à souder par emboîtement View Product
SS-DSV51 Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) View Product
SS-DSVCR4 Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle View Product

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.