パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ
精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
Pipe Fittings
Optimize sealing and minimize galling with pipe fittings manufactured to Swagelok's high quality standards in configurations such as pipe adapters and couplings.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-PST | 316 Stainless Steel | 1 1/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
SS-16-PST | 316 Stainless Steel | 1 5/16-12 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
SS-4-PST | 316 Stainless Steel | 7/16-20 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
SS-6-PST | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
SS-8-PST | 316 Stainless Steel | 3/4-16 in. | Male SAE/MS Straight Thread | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.