text.skipToContent text.skipToNavigation
systèmes d’échantillonnage instantané

Systèmes d’échantillonnage instantané Swagelok®

Les systèmes d’échantillonnage instantané fabriqués sur mesure par Swagelok vous permettent d’effectuer des prélèvements de manière efficace et en toute sécurité, tout en répondant aux besoins spécifiques de vos applications industrielles. Les panneaux d’échantillonnage sont proposés dans différentes configurations avec diverses fonctions avancées.

Parler à un spécialiste aujourd’hui

Des panneaux d’échantillonnage fiables et configurables

Swagelok propose des solutions fiables et entièrement configurables pour l’échantillonnage instantané, dont la fabrication et le SAV sont assurés localement, dans des configurations diverses et avec des fonctionnalités avancées qui vous permettront de prélever en toute sécurité des échantillons représentatifs de liquide ou de gaz dans vos lignes de process. Que vous souhaitiez prélever des échantillons en boucle fermée pour les stocker sous pression dans des cylindres d’échantillonnage ou simplement recueillir un liquide pour analyse dans des bouteilles de laboratoire en verre moins coûteuses, Swagelok a une solution sûre, intuitive et facile à entretenir, que vous pourrez commander à l’aide d’une seule référence. Chaque système d’échantillonnage est construit avec des raccords pour tubes Swagelok® qui réduisent les risques de fuite.

Module d’échantillonnage instantané

Le module d’échantillonnage instantané (MEI) Swagelok® est un système en boucle fermée qui prélève l’échantillon dans une ligne de process sous l’effet de la pression, puis le renvoie en un point du process où règne une pression inférieure (p. ex. en amont d’une pompe) en se servant du différentiel de pression pour faire avancer l’échantillon à travers le système. Les échantillons sont stockés sous pression dans des cylindres d’échantillonnage instantané (CEI) robustes en métal d’où ils ne peuvent s’échapper, protégeant ainsi les opérateurs.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’échantillonnage instantané ?

  • Les MEI contiennent un dispositif de commutation constitué de deux ou trois vannes à boisseau sphérique série 40G Swagelok®, ce qui permet un contrôle simultané de l’acheminement du fluide, réduisant ainsi le nombre d’étapes nécessaires pour prélever un échantillon.
  • Un cylindre d’échantillonnage (CEI) fixé sur le panneau est traversé en permanence par le fluide, garantissant ainsi des échantillons représentatifs des conditions du process au moment du prélèvement.
  • Un CEI est nécessaire avec chaque MEI et doit être commandé séparément lors de l’achat d’un nouveau module.
  • Le MEI peut être laissé indéfiniment en position dérivation ou échantillonnage, ce qui permet aux lignes de transport d’être toujours prêtes pour le prélèvement.
  • Un disque de rupture est disponible en option avec tous les MEI et il est également possible d’ajouter une soupape aux systèmes d’échantillonnage lorsqu’il existe un risque accru de surpressions.

Systèmes d’échantillonnage instantané pour liquides

Le module d’échantillonnage liquide (MEL) Swagelok® est un système d’échantillonnage instantané utilisable uniquement pour prélever un échantillon liquide qui sera conservé dans une bouteille sans pression équipée d’un septum hermétique, pour des applications dans lesquelles le liquide du process ne risque pas de se fractionner lorsqu’il est conservé à la pression atmosphérique.

Améliorer la sécurité et l’efficacité des opérations d’échantillonnage de liquides

  • Les MEL Swagelok conçus pour prélever un volume fixe de liquide sont équipés des mêmes vannes de commutation que le MEI afin de simplifier le fonctionnement du système lors de tâches complexes.
  • Les échantillons prélevés peuvent être conservés dans des bouteilles de laboratoire en verre ou en polyéthylène moins coûteuses.
  • Les échantillons peuvent être prélevés et transportés sans risquer de se répandre ou de s’évaporer.
  • Le mécanisme de prélèvement est équipé d’une poignée à retour par ressort pour éviter que le liquide ne déborde.

Échantillonnage de l’ammoniac

L’échantillonneur d’ammoniac anhydre Swagelok® sécurise les prélèvements en limitant l’exposition des opérateurs à l’ammoniac liquéfié ou vaporisé. Il apporte une certaine uniformité à l’opération de prélèvement, accélère considérablement le processus et évite d’avoir à transporter des échantillons d’ammoniac à l’intérieur des installations.

En savoir plus sur l’échantillonneur d’ammoniac Swagelok

Vanne d’échantillonnage instantané

Remédiez aux problèmes de sécurité, d’entretien et de qualité associés à l’échantillonnage classique en bouteille en ajoutant une vanne d’échantillonnage instantané Swagelok® à votre système. Dans ce dispositif parfaitement étanche, un raccord pour tubes Swagelok® est placé entre l’ensemble aiguilles et le corps de la vanne, ce qui évite d’avoir à utiliser des joints toriques en caoutchouc.

Il suffit de serrer l’écrou du raccord pour créer deux joints entièrement métalliques. Un ensemble constitué d’aiguilles à pointe de crayon perce le septum sans enlever de matière, ce qui limite le risque d’obstruction des aiguilles et le risque de fuites au niveau des bouteilles d’échantillonnage. Lorsque la vanne d’échantillonnage instantané Swagelok est équipée d’une poignée à retour par ressort, la vanne reprend automatiquement sa position fermée dès que la poignée est relâchée, ce qui vous assure de prélever le volume d’échantillon dont vous avez besoin.

Regarder la démonstration d’une vanne d’échantillonnage instantané

Une assistance technique accessible

Lorsque vous décidez d’investir dans des panneaux d’échantillonnage instantané Swagelok® pour apporter uniformisation et fiabilité à vos activités d’échantillonnage, l’équipe de votre centre de vente et de services agréé travaille en étroite collaboration avec vous pour déterminer le type de panneau d’échantillonnage et la configuration adaptés à vos besoins. Un ingénieur certifié Swagelok examinera les renseignements fournis et vous recommandera le panneau approprié.

Une fois vos panneaux assemblés, nous dispensons à vos techniciens une formation pratique sur l’utilisation et l’entretien des systèmes d’échantillonnage.

Formation sur les systèmes d’échantillonnage Swagelok®

Demander un complément d’information sur l’échantillonnage instantané

Catégories de systèmes d’échantillonnage instantané

Échantillonneur d’ammoniac

Échantillonneur d’ammoniac

Garantissez la sécurité, la cohérence et la fiabilité de vos opérations d’échantillonnage de l’ammoniac tout en limitant l’exposition de l’opérateur.

Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden

Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern

Schulungen und Beratungsservices von Swagelok im Bereich Probenahme

Einführung zur Probenahme

Erfahren Sie mehr über die Best Practices zur Probenahme von sowohl gasförmigen als auch flüssigen Systemmedien, die Eigenschaften von gut ausgelegten und benutzerfreundlichen Probenahmesystemen und wie eine genaue und zuverlässige Probenahme erzielt werden kann.

Whitepaper lesen

Ressourcenzentrum

Testen eines Swagelok Probenahmepanels durch einen Ingenieur
Best Practices für die Probenahme von Gasen und flüchtigen Flüssigkeiten

Erfahren Sie in diesem Artikel alles über die gängigsten Herausforderungen bei der Probenahme von Gasen und flüchtigen Flüssigkeiten und wie sich diese mit den richtigen Methoden sowie den passenden Geräten meistern lassen.

Un ingénieur teste un panneau d’échantillonnage instantané Swagelok
Des stratégies pour maîtriser les coûts de l’échantillonnage instantané des liquides

Découvrez plusieurs stratégies qui vous aideront à réduire vos coûts et à limiter le risque d’erreur dans le domaine de l’échantillonnage instantané des liquides lorsque vous devez valider les conditions d’un process ou analyser la qualité d’un produit fini.

Un ingénieur de terrain Swagelok inspecte un panneau d’échantillonnage instantané
Comment régler les problèmes couramment rencontrés avec l’échantillonnage instantané

Il existe plusieurs systèmes fluides courants dont dépend le bon fonctionnement de l’usine, et l’externalisation de leur fabrication peut être très bénéfique si vous manquez de ressources. Découvrez comment cela fonctionne.

Panneau d’échantillonnage instantané Swagelok
Les bases de l’échantillonnage instantané : réduire les coûts d’exploitation

Les systèmes d’échantillonnage instantané constituent des dispositifs efficaces et sûrs pour prélever des échantillons – et vérifier la composition chimique de votre produit. Découvrez comment améliorer la fiabilité d’un système en boucle fermée, tout en réduisant vos coûts d’exploitation grâce aux conseils simples d’experts de Swagelok.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.