Swagelok ® Membranventile für die Gasverteilung (Serie LD)
Die Membranventile der Serie LD von Swagelok halten nicht nur großer Beanspruchung stand, sondern zeichnen sich außerdem durch ein hohes Maß an Flexibilität und eine lange Lebensdauer für die sichere Absperrung, Gasverteilung und Isolierung in ultrahochreinen Anwendungen aus.
Weitere Informationen anfordernSwagelok® Membranventile der Serie LD für die Gasverteilung sind für Absperr-, Verteilungs- und Isolieranwendungen bei Betriebsdrücken von bis zu 20,6 bar (300 psig) ausgelegt. Die perfekte Kombination aus drei verschiedenen Membranen sorgt für höchste Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Lebensdauer während die Ganzmetallkonstruktion noch mehr Sicherheit bietet.
Die Ventile der Serie LD von Swagelok zeichnen sich außerdem durch ein innovatives Design ohne Federn und Gewinde in den medienberührten Bereichen aus, was zu einem saubereren Betrieb führt und das Kontaminationsrisiko verringert. Darüber hinaus sorgt die einzigartige Konstruktion der kompensierenden Spindelspitze mit einem PCTFE-Einsatz für eine leckagefreie Absperrung und verhindert Beschädigungen durch zu starkes Anziehen.
Spezifikationen
Betriebsdruck | Bis 20,6 bar (300 psig) |
Temperatur | –28 bis 148 °C (–20 bis 300 °F) |
Durchflusskoeffizient | Bis 13 |
Körperwerkstoffe | Edelstahlguss CF3M, Edelstahl 316L (geschmiedet/bearbeitet) |
Membranwerkstoff | Edelstahl 316L |
Endanschlüsse | Typ: Swagelok® Rohrverschraubung, VCR®-Verbindung mit Dichtung und Außengewinde, NPT-Innengewinde, ISO-Innengewinde, Rohrverlängerung Größe: 1/4 bis 1 Zoll; 12 bis 25 mm |
Sie haben Fragen zu Membranventilen für die Gasverteilung?
Membranventile für die Gasverteilung—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
■ 最高使用圧力:2.06 MPa/■ 用途:締め切り用、バルク・ガス供給用、アイソレーション用/■ ボディ材質:ステンレス鋼(鋳造製/鍛造製/バー・ストック製)/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチから1 インチまで、12 mmから25 mmまで

Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Rechner nutzenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen
Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Kleines Ventil mit großer Wirkung: Warum ein neues Ventil die Halbleiterproduktion verändern könnte
Erfahren Sie mehr darüber, wie die neueste Innovation in der ALD-Ventiltechnologie neue Möglichkeiten für Hersteller modernster Halbleiter schafft.

Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung
In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Herstellern von Halbleiter-Fertigungsanlagen, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.