Фитинги Swagelok® с конусом и резьбой (серия IPT)
Конусно-резьбовые фитинги Swagelok® серии IPT выполнены из различных сплавов для обеспечения надежной работы в различных средах конечного использования и в условиях среднего и высокого давления вплоть до 60 000 psig (4134 бар).
Смотреть фитинги с конусом и резьбойСоединения с конусом и резьбой (C&T) давно зарекомендовали себя в условиях среднего и высокого давления. Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT выпускаются из нержавеющей стали 316, сплава 625 и сплава 2507, имеют размеры от 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма. Фитинги допускается использовать при температурах до 700°F (371°C).
Конусно-резьбовые фитинги Swagelok серии IPT соответствуют требованиям NACE MR0175/ISO 15156, а также выполняют функцию противовибрационных соединений. На всех соединениях, работающих под давлением, имеются контрольные отверстия для удобной проверки их состояния. Фитинги, переходники и соединительные муфты среднего и высокого давления с внутренней резьбой и конусом комплектуются втулками и манжетами, если не указано иное.
Требуется дополнительная информация о конусно-резьбовых фитингах?
コーン&スレッド継手のカテゴリー
Каталоги фитингов с конусом и резьбой
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합

Найдите правильный фитинг для вашей системы
Проведите сравнительный анализ, демонстрирующий, как трубные фитинги Swagelok® серии FK позволяют значительно сократить время монтажа по сравнению с конусно-резьбовыми фитингами, и узнайте, как они защищают от мелких дефектов, которые могут привести к серьезной переделке.
Сравнение фитинговРесурсы Swagelok специально для вас

Конструкция фитинга для водородных систем
Узнайте, каким образом фитинги, разработанные специально для применения в водородных системах, помогут OEM-производителям транспортных средств на топливных элементах и разработчикам соответствующей инфраструктуры обеспечить более безопасную и надежную работу топливных систем.

Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов
Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажных работ и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Оптимизация выбора компонентов для транспортных средств на водородных топливных элементах
Надежность транспортных средств на водородном топливе и соответствующей инфраструктуры зависит от выбора надежных компонентов и составления технических условий для их производства. Узнайте больше сведений для правильного поиска компонентов.

Проект: Оператор морского нефтяного месторождения
Узнайте, как переход с конусно-резьбовых фитингов на серию FK помог оператору морской нефтяной платформы сократить время монтажа на 80 %.