Трубные обжимные фитинги и переходники — Редуцирующие переходники
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 1 1/2 дюйма (от 2 до 25 мм)
- Прямой, тройник, с монтажной гайкой
- Нерж. сталь 316, латунь, PFA, PTFE, сплав 400/R-405, супердуплексная нерж. сталь
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-500-6-4 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 B-6M0-R-6 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター B-8M0-R-6M 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター B-300-R-4 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター B-10M0-6-6M 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 B-600-R-10 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-25M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-1410-6-12 316 ステンレス鋼 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-15M0-6-12M 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-1610-6-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1610-R-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-1610-R-24 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-1610-R-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-16M0-R-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-18M0-6-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-18M0-R-22M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-18M0-R-25M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-2000-R-24 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-200-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-200-R-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-200-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-200-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-200-R-8 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-20M0-6-8 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-25M0-6-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-2M0-R-2 316 ステンレス鋼 2 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-300-R-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-3M0-6-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-3M0-R-2 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-3M0-R-6M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-6-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-400-6-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-400-6-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-400-R-10 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-8M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-4M0-R-6M 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-500-R-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-600-6-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8M0-6-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8M0-R-12M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-8M0-R-6 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8M0-R-8 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター T-600-6-4 PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 B-100-R-2 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター B-1010-6-6 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 B-1010-6-8 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 B-1210-6-8 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 B-1410-6-12 真ちゅう 7/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 B-200-R-4 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター B-400-6-1 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 B-600-R-8 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター B-810-6-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 M-810-6-4 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 PFA-620-6-4 PFA 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 PFA-820-6-6 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-100-R-2BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-100-R-4BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-1010-6-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-6-10 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-6-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-R-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-1210-R-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-6-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-12M0-R-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-16M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-20M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-8M0-6-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-600-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-600-6-5 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-600-R-10M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-600-R-16 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-600-R-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-600-R-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-61-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6M0-6-2M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 2 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6M0-6-3MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6M0-R-10M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-R-12MBT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6M0-R-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-R-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-R-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-R-8M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-6-4BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-6BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-R-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-R-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-R-16 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-R-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-1010-R-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-1010-R-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-10M0-6-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-10M0-R-12M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-10M0-R-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-10M0-R-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター B-200-6-1 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 B-400-6-2 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 B-400-R-6 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター B-600-6-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 B-810-6-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 B-810-R-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター PFA-420-6-2 PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 PFA-820-6-4 PFA 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-100-R-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-100-R-4 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-100-R-6M 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-1010-6-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1010-R-16 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-10M0-61-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-10M0-6-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 SS-10M0-R-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-10M0-R-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-10M0-R-8M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-1210-6-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-6-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-R-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-6-10M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 SS-12M0-6-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 SS-12M0-R-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-18M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-22M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12M0-R-8M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-1610-6-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1610-6-4 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1610-R-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-1610-R-32 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 2 インチ 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター SS-16M0-6-10M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 SS-16M0-6-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-18M0-R-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-18M0-R-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-2000-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-200-6-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-200-R-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-200-R-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-200-R-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-200-R-6M 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-200-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-2400-6-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-25M0-R-18M 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-300-6-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-300-R-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-3M0-R-10M 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-3M0-R-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-3M0-R-6MBT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-6-1BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-400-6-2BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-400-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-400-R-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-12M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-16 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-400-R-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4M0-R-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-500-6-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-600-6-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-600-6-2BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-600-6-4BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-600-R-10 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-600-R-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-600-R-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-600-R-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-6-1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6M0-61-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6M0-6-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6M0-6-4M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 SS-6M0-R-12M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-R-18M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-R-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-R-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-6M0-R-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-6-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-6-4SC11 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-6-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-R-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-R-12M 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-R-16BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-R-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-810-R-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8M0-R-10M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-8M0-R-4 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8M0-R-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター T-400-6-2 PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-25M0-6-18M 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 18 mm Swagelok® チューブ継手 2507-400-R-6-SG2 - 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 3/8 インチ Swagelok® チューブ・アダプター SS-1210-R-4 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok® チューブ継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ・アダプター SS-1210-R-6 316ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-1610-2R-16 316ステンレス鋼 1 インチ Swagelok® チューブ継手 1 インチ Swagelok® チューブ・アダプター SS-8M0-R-16M 316ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター -
Трубные обжимные фитинги и переходники — Редуцирующие переходники — ティー型
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-1210-3-12-8SC11 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-3-8-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-12M0-3-12M-6M 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 SS-1610-3-16-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1610-3-16-6 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1610-3-16-8 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-16M0-3-16M-12M 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 16 mm Swagelok®チューブ継手 SS-18M0-3-18M-12M 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 18 mm Swagelok®チューブ継手 SS-2000-3-20-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-22M0-3-22M-12M 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 22 mm Swagelok®チューブ継手 SS-2400-3-24-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-25M0-3-25M-12M 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 25 mm Swagelok®チューブ継手 SS-400-3-4-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-600-3-4-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-600-3-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-3-4-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-3-6-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-3-8-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-3-8-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8M0-3-8M-6M 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 SS-1010-3-10-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-10M0-3-10M-6M 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 SS-1210-3-12-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-3-12-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-3-12-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-1210-3-6-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 B-600-3-6-4 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 B-810-3-8-4 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 B-810-3-8-6 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-810-3-8-4SC11 316ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간