Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios
Los recambios y accesorios de las válvulas de fuelle se componen de:
- Conjunto del fuelle
- Conjunto del interruptor de final de carrera
- Conjunto del obturador
- Conjunto de juntas
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — ガスケット・キット
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ6L-HB-K28 - - - - - SS-4BGO-K5-SV - - - - - SS-4BGO-K5-T - - - - - -
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — ベローズ・キット
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-8B-K1 - - - - - SS-12U-K1 - - - - - SS-4BA-K1 - - - - - SS-4BK-K1 - - - - - SS-4U-K1 - - - - - -
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — インジケーター・スイッチ・キット
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-ISK-BK-1CM-2 - - - - - MS-ISK-BN-CM-2 - - - - - -
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — ステム・チップ・キット
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4B-VP-K5 ポリアミド - - - - SS-8BA-K5 PCTFE - - - - SS-12U-ST-K5 - - - - - SS-4BK-K5 PCTFE - - - - SS-8BK-K5 PCTFE - - - - SS-8B-VP-K5 ポリイミド - - - - SS-BN4-K1 PCTFE - - - - SS-BN8-K1 PCTFE - - - - SS-HB-KF-K5 PCTFE - - - - SS-HB-V-K5 ポリイミド - - - - KF-BN4-K5 PCTFE - - - - SS-4BA-K5 PCTFE - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間