text.skipToContent text.skipToNavigation
高性能スウェージング・ユニット(HVSU)

スウェージロックの高性能スウェージング・ユニット(HVSU)

Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、容易にSwagelokナットやフェルールをステンレス鋼チューブに予備締めすることができるため、信頼性の高いチューブ接続が実現します。

高性能スウェージング・ユニット(HVSU)の選定について問い合わせる

Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナットやフェルールを効率的かつ確実にステンレス鋼チューブに予備締めすることができます。HVSUは空気駆動/電子制御式のユニットで、先進 センサーを使用して締め付けプロセスを開始/停止するため、数多くのチューブ継手を使用するアプリケーションにおいて、正確かつ一貫した予備締め付けを実現します。HVSUは耐久性が高く、内蔵サイクル・カウンターにより予防保全をサポートすることで、ユニットの長寿命化および信頼性の向上に寄与します。

汎用性および利便性を追求したHVSUは、インチ・サイズ(1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ)およびミリ・サイズ(6 mm、8 mm、10 mm、12 mm)の両方のチューブに対応します。サイズを切り替えるためのツールは不要なため、効率や精度を重視するさまざまな一般産業アプリケーションに適しています。HVSUを使用すると、チューブの取り付けに要する時間や労力を削減することができるため、全体的な生産性が向上し、漏れが無く安全性の高い接続を実現します。

予備締め付けツールの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

高性能スウェージング・ユニット(HVSU)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.