VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Glands
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in. (6 to 18 mm)
- Butt weld, socket weld, male weld, tube adapter, blind gland
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 1900 psig (130 bar) to 9000 psig (620 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Glands — グランド
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-8-VCR-3-4TSW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-12-VCR-3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-12-VCR-3-12MTW 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/4 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-12-VCR-3-12TA 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-12-VCR-3-BL 316 ステンレス鋼 3/4 インチ ブラインド(ドリル加工なし)VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド - - SS-16-VCR-3 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-16-VCR-3-16MTW 316 ステンレス鋼 1 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-1-VCR-3 316 ステンレス鋼 1/16 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/16 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-2-VCR-3 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-2-VCR-3-2MTW 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ 突き合わせ溶接用グランド 6LV-4-HVCR-3-.60SR 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-3-.60SRP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-3-1.19SR 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-3-1.31SR 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-10-VCR-3 316 ステンレス鋼 5/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 5/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-2-VCR-3-2TA 316 ステンレス鋼 1/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-2-VCR-3-BL 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ブラインド(ドリル加工なし)VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド - - SS-4-VCR-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCR-3-2MTW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-4-VCR-3-2TSW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-VCR-3-4MTW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-4-VCR-3-4TA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-4-VCR-3-6MTA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター SS-4-VCR-3-BL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ブラインド(ドリル加工なし)VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド - - SS-6-VCR-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCR-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-VCR-3-4MTW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/4 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-8-VCR-3-6MTW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-8-VCR-3-6TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-VCR-3-8MTW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ 突き合わせ溶接用グランド SS-8-VCR-3-8TA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-8-VCR-3-BL 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ブラインド(ドリル加工なし)VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 グランド - - 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP 316L VIM-VARステンレス鋼 1/4 インチ 大流量用 VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P 316L VARステンレス鋼 3/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland 3/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール Gland 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - 1/2 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 1/2 インチ チューブ突き合わせ溶接 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール・グランド 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接
Product Availability by Store Location
Hours