text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — DESO Stems

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — DESO Stems

Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
B-QC4-D-400 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC4-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC4-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC4-D-6M0 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-D-4PF 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC6-D-4PM 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC6-D-600 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC6-D-6PM 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
B-QC8-D-810 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-QC8-D-8PF 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
B-QC8-D-8PM 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PF 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-2PM 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-400KZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-4MT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFK5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PFKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMK3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-4PMKZ 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC4-D-6M0K1 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-10M0 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PF 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-4PM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-600K3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PF 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - 제품 보기
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 제품 보기
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - 제품 보기
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 제품 보기
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.